Industriella elskåp | nVent HOFFMAN
Skydd tillverkat enligt högsta standard
Skydda dina viktiga tillgångar och uppfyll strikta krav med våra branschledande skåplösningar. På områden från grundläggande miljöskydd till riskfyllda eller frätande tillämpningar hjälper vi kunder att uppfylla hela urvalet av industristandarder – UL, IP, NEMA och mer.
Hos nVent har vi tillämpningsexperter och tekniker i vårt toppmoderna laboratorium som hjälper kunder att lösa några av de mest komplexa problemen. Elskydd är det vi specialiserar oss på och kunder förlitar sig på att vi levererar smarta, skräddarsydda elskåpslösningar för i stort sett alla tillämpningar.
Styr- och drivenheter
Med avseende på industriell automation och skydd av elsystem är det bäst att samarbeta med en global ledare. För automationsnätverk, robotteknik, maskinverktygssystem, materialhanteringsutrustning och mer uppnår nVent HOFFMAN och nVent ERIFLEX standarden med vår processtyrning och våra elskydd.
Frätande miljöer
Skydda dina automationstillgångar mot skadliga kemikalier, lösningsmedel och processer med våra skåplösningar som är specialkonstruerade för tillämpningar i klass I, II och III. Vi erbjuder flera hundra icke-metallskåp i ABS, polyester, polykarbonat och glasfiber för att skydda reglage och elsystem mot skadliga syror, baser och lösningsmedel.
Farliga miljöer
nVent HOFFMAN-skåp och nVent ERIFLEX-lågspänningssystem skyddar viktig processtyrning och den personal som använder dem på de mest riskfyllda platserna runt om i världen. Våra produkter är byggda för att vara robusta och uppfyller tredje parters certifieringar för att skydda de mest komplexa automationssystemen och elutrustningarna. nVent HOFFMAN är det oftast specificerade skåpmärket för krävande miljöer, med fler än tre miljoner skåp producerade för industriella tillämpningar över hela världen.
Hygienmiljöer
Vi skyddar viktiga kontroller och elsystem i sanitära tvättmiljöer, vi räknar med våra specialkonstruerade NSF®-certifierade vattentäta nVent HOFFMAN-skåp i rostfritt stål. Vår innovation på detta område hjälper till att avlägsna människor från fara och förhindrar dyra driftstopp.
Behöver du hjälp med att välja rätt skåp?
Vi forskar om och förstår världsomfattande förordningar som påverkar våra produkter, t.ex. NEMA, IP, UL, and CSA. Ta reda på mer om industriella klassificeringar och hur de gäller när du ska välja rätt elskåp för din tillämpning.
Är du osäker på var du ska börja?
Inga två miljöer är exakt likadana, vilket innebär att rätt kapsling för en tillämpning kan vara fel hölje för en annan.
Lita på nVent HOFFMAN:s experter och verktyg för vägledning i ditt specifika projekt.