Skåp för riskfyllda platser | nVent HOFFMAN

Farliga miljöer

Skydda dina viktiga tillgångar på även de mest riskfyllda platserna

Skydda viktiga processkontroller och den personal som arbetar med dem på riskfyllda platser runt om i världen. Förlita dig på våra branschledande nVent HOFFMAN-skåplösningar – skåpmärket med de högsta specifikationerna för krävande miljöer, med fler än tre miljoner skåp producerade för industriella tillämpningar över hela världen.

Skaffa de kvalitetslösningar du behöver via vårt globala nätverk med fler än 3 000 distributörer.

Presenterade produkter

Zonex-skåp, certifierade ATEX- och IEC-skåp

SpectraCool luftkonditionering för riskfyllda miljöer

ZonEx icke-metalliskt kopplingsskåp

Kopplingslådor i Zonex SA-serien

Tömnings- och trycksättningssystem

Broschyr om lösningar för riskfyllda platser

Se vårt omfattande sortiment med produkter och lösningar där elsystem och elektroniska komponenter kan placeras tillförlitligt i riskfyllda miljöer.

HÄMTA BROSCHYREN NU

Specificera skåp för krävande miljöer

Viktiga faktorer för att specificera skåp för tillämpningar i riskfyllda miljöer.

TITTA PÅ VIDEON NU

Specificera kylning i krävande miljöer

Viktiga delar för traditionella kylsystem med avdunstning och kondensering för att hjälpa dig att välja rätt värmehanteringslösning för din tillämpning på riskfyllda platser.

TITTA PÅ VIDEON NU

Är du osäker på var du ska börja?

Inga två miljöer är exakt likadana, vilket innebär att rätt kapsling för en tillämpning kan vara fel hölje för en annan.
Lita på nVent HOFFMAN:s experter och verktyg för vägledning i ditt specifika projekt.

FRÅGA EN EXPERTFÅ TILLGÅNG TILL VERKTYG FÖR MATERIALVAL NU