Elektriskt korrosionsskydd | nVent HOFFMAN
För de mest krävande delarna, förlita dig på branschledande skydd
Skydda dina automationstillgångar mot skadliga kemikalier, lösningsmedel och processer med skåplösningar som är specialkonstruerade för frätande miljöer. Välj mellan nVent HOFFMAN:s flera hundra kraftiga stålskåp eller icke-metallskåp i ABS, polyester, polykarbonat och glasfiber, tillsammans med många beläggningsalternativ.
Välj mellan ett urval av modeller, storlekar, konfigurationer, material, beläggningar och klassningar. Skaffa de överlägsna produkter du behöver få snabbt levererade via vårt globala nätverk med fler än 3 000 distributörer.
- Typ 3RX, 4X, 7, 9
- Konstruerade enligt högsta branschstandard, inklusive IEC, UL, IP, NEMA och NSF
- Toppmoderna interna laboratorietester, validering och globala certifieringstjänster
- Anpassade tekniktjänster
Presenterade produkter
Konstruerade för skydd i frätande miljöer
Korrosion kan ha en stor inverkan på din ägandekostnad. Läs mer om hur man konstruerar skydd i skåp och värmehantering för dina viktiga komponenter.
Välj rätt material för din tillämpning
Korrosion kan ha en stor inverkan på din ägandekostnad. Läs mer om hur man konstruerar skydd i skåp och värmehantering för dina viktiga komponenter.
Är du osäker på var du ska börja?
Inga två miljöer är exakt likadana, vilket innebär att rätt kapsling för en tillämpning kan vara fel hölje för en annan.
Lita på nVent HOFFMAN:s experter och verktyg för vägledning i ditt specifika projekt.