Industriella styrskåp | nVent HOFFMAN

Reglage och drivenheter

Maximera drifttid och förlänga komponenters livslängd

Skydda känsliga kontroller och drivenheter mot skadligt damm och olja samtidigt som de skyddas mot överhettning för att maximera drifttid och förlänga deras livslängd. Dra fördel av de branschledande lösningarna från nVent HOFFMAN för att skydda dina viktiga tillgångar och uppfylla regelkrav i praktiskt taget alla miljöer.

Välj mellan ett urval av lösningar, modeller, storlekar, konfigurationer, kapaciteter, material och klassningar för att få de överlägsna produkter du behöver levererade snabbt via vårt globala nätverk med fler än 3 000 distributörer.

  • Fler än 12 000 artikelnummer, inklusive kopplingslådor, väggmonterade, fristående, modulära och HMI-skåp som är klara för installation
  • Alla produkter är konstruerade enligt högsta branschstandard, inklusive IEC, UL, IP och NEMA
  • Toppmoderna interna laboratorietester, validering och globala certifieringstjänster
  • Anpassade tekniktjänster

Presenterade produkter

Kopplingslådor

Väggmonterade skåp

Fristående skåp

Modulära skåp

HMI

Behöver du hjälp med att komma igång?

Använd nVent HOFFMAN-verktyget för val av material för att hitta det optimala skåpmaterialet för din specifika tillämpning.

ÖPPNA VERKTYGET NU

Konstruktion, tillverkning och beställning.

Konfigurera modulära skåp enligt din exakta tillämpning med hjälp av nVent HOFFMAN 3-D Configurator. Detta toppmoderna verktyg omfattar en interaktiv 3D-modell, visuella markeringar, fler än 1 800 som kan blandas och matchas och en automatiskt ifylld materialförteckning (BOM).

ÖPPNA VERKTYGET NU

Är du osäker på var du ska börja?

Inga två miljöer är exakt likadana, vilket innebär att rätt kapsling för en tillämpning kan vara fel hölje för en annan.
Lita på nVent HOFFMAN:s experter och verktyg för vägledning i ditt specifika projekt.

FRÅGA EN EXPERTFÅ TILLGÅNG TILL VERKTYG FÖR MATERIALVAL NU