Fristående elskåp | nVent HOFFMAN

Fristående skåp

Skydd som du kan lita på för milda till krävande miljöer

Skydda utrustningen i praktiskt taget alla miljöer och se till att driften fungerar smidigt med mångsidiga fristående nVent HOFFMAN-skåp. Välj bland ett brett utbud av modeller, konfigurationer, monteringsalternativ, storlekar, utföranden och klassningar, inklusive NEMA 4, NEMA 4X och NEMA 12. Skaffa de färdiga eller anpassade lösningar du behöver få snabbt levererade via vårt globala nätverk med fler än 3 000 distributörer.

  • Välj bland en mängd olika material: aluminium, stålplåt, rostfritt stål eller glasfiber
  • Standarddjup från 20,32 cm till 91,4 cm
  • Skåp med en till sex dörrar med åtkomst fram- eller baktill.
  • Anpassade tekniktjänster för icke-standardbehov

Fristående skåp i stålplåt

HOFFMANs fristående skåp i stålplåt finns i en mängd olika storlekar och klassningar, inklusive: typ 1, typ 12, typ 3R och typ 4 för att passa dina industriella behov. Dessa finns tillgängliga med fram- eller bakdörr.

Läs mer

Fristående skåp i rostfritt stål

HOFFMANs fristående skåp i rostfritt stål är konstruerade för att skydda utrustningen mot väder, avspolningar och många andra krävande och korrosiva miljöer. De är särskilt utformade för tillämpningar inom mat och dryck, vatten/avlopp samt olja och gas, och finns i rostfritt stål typ 304 och typ 316. De har testats för att uppfylla globala branschstandarder och kan modifieras och anpassas efter dina specifikationer.

Läs mer
Fiberglass Free-Stand Enclosure.png image

Fristående skåp i fiberglas

Ett ekonomiskt hölje för korrosiva miljöer – fristående skåp i fiberglas ger en mångsidig lösning för tillämpningar som kräver flexibilitet vid montering av paneler och rack. Glasfiberförstärkt polyestermaterial har utmärkt temperatur- och kemikaliebeständighet och kan stansas, borras, filas eller sågas för enklare modifiering.

Läs mer

Faktablad: Ange rätt skåpmaterial

Läs mer om dagens stora utbud av skåptyper och hur du väljer rätt material för att skydda din elektriska utrustning.

HÄMTA FAKTABLADET NU