Cztery trendy w magazynowaniu energii w 2024 roku

Energy Storage Solutions
ARTYKUŁY PRASOWE
Cztery trendy w magazynowaniu energii w 2024 roku

 

 

Magazynowanie energii jest istotną technologią w budowaniu bardziej zrównoważonego i zelektryfikowanego świata. Magazynowanie energii to proces magazynowania nadwyżki energii wytworzonej w określonym czasie i oszczędzania jej na później, gdy zapotrzebowanie jest wyższe. 

Magazynowanie energii ma być kluczowym czynnikiem umożliwiającym rozwój technologii w wielu branżach. Magazynowanie energii w akumulatorach ma kluczowe znaczenie dla osiągania celów w zakresie czystej energii dzięki zapewnieniu lepszego wykorzystania zasobów odnawialnych przy jednoczesnym zwiększeniu niezawodności sieci i stabilności cen. 

Zapotrzebowanie na energię odnawialną rośnie, więc musimy znaleźć skuteczne sposoby magazynowania tej energii, aby mogła być dostępna dla konsumentów, kiedy jej najbardziej potrzebują. W 2024 roku możemy spodziewać się czterech trendów w zakresie magazynowania energii. 

nVent-3D-H88991-LithiumBatteryEnergyStorageBWR-2-EN-2301.webp


Większa pojemność akumulatorów

Amerykańska Agencja informacji Energetycznej (Energy Information Administration) podaje, że w 2024 roku pojemność akumulatorów w Stanach Zjednoczonych ma się podwoić. Od 2021 roku pojemność akumulatorów w Stanach Zjednoczonych wzrosła. Do końca 2024 roku może wzrosnąć o 89%, jeśli deweloperzy wprowadzą wszystkie zaplanowane systemy magazynowania energii przed planowanymi datami ich komercyjnej eksploatacji. Ponadto do końca 2024 roku deweloperzy planują obecnie zwiększyć pojemność akumulatorów w Stanach Zjednoczonych do ponad 30 gigawatów.

Redukcja kosztów

Rozwój branży produkcji akumulatorów wpłynął na obniżenie cen i zwiększył dostępność akumulatorów. Koszty magazynowania energii szybko zmieniły się na przestrzeni lat. Krajowe Laboratorium Energii Odnawialnej przewiduje spadek kosztów magazynowania energii w ciągu najbliższych kilku lat. Wynika to ze zwiększonej podaży, poprawy wydajności produkcji i zachęt podatkowych na mocy ustawy o redukcji inflacji. Czynniki takie jak popyt w przemyśle, ograniczenia w łańcuchu dostaw lub ekspansja mogą mieć wpływ na przewidywane koszty magazynowania energii. Te obniżki cen będą korzystne dla zastosowań stacjonarnych i pojazdów elektrycznych (EV).

Gęstość energii akumulatora

Rosnąca gęstość energii akumulatorów zmniejsza rozmiary systemów, ale rosnące obciążenia cieplne spowodowane większą liczbą akumulatorów w mniejszych przestrzeniach będą wymagały lepszych systemów zarządzania temperaturą. Aby zarządzać tym ciepłem, dostawcy systemów mogą korzystać z modułów akumulatorów chłodzonych cieczą w celu zwiększenia wydajności i trwałości.

Wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych

Przewiduje się, że sprzedaż pojazdów elektrycznych osiągnie kolejny rekordowy wzrost w 2024 roku. Według Bloomberga w 2024 roku globalna sprzedaż pojazdów elektrycznych ma wzrosnąć o 21%, osiągając 16,7 mln sprzedanych pojazdów. Aby wesprzeć ekspansję pojazdów elektrycznych, sieć energetyczna będzie wymagać wsparcia ze strony systemów magazynowania energii w celu zapewnienia buforowania mocy pojazdów elektrycznych. Bez systemów magazynowania energii wspierających infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych nasza sieć może mieć problemy z zarządzaniem tym zwiększonym obciążeniem.


Magazynowanie energii jest częścią naszej przyszłości

Chociaż magazynowanie energii jest kluczowym elementem naszej zrównoważonej przyszłości, przed branżą stoi kilka wyzwań. Zwiększone zapotrzebowanie na energię odnawialną powoduje, że powstaje coraz więcej instalacji magazynowania energii o zwiększonej gęstości mocy. Wytwarza to więcej ciepła, które należy kontrolować. Ponadto projekty magazynowania energii mogą być kosztowne, więc firmy zajmujące się magazynowaniem energii muszą identyfikować i komunikować swoim klientom długoterminowe korzyści oraz identyfikować środki obniżające koszty. Ważne jest również wdrożenie środków ostrożności dotyczących systemów magazynowania energii, zwłaszcza w instalacjach wielkoskalowych, w celu ograniczenia zagrożeń cyberbezpieczeństwa i zagrożeń fizycznych, takich jak wycieki lub pożary.

Oferta obudów nVent, zaawansowana kontrola temperatury i chłodzenie cieczą oraz systemy dystrybucji energii elektrycznej pomagają łączyć i chronić systemy magazynowania energii w akumulatorach. Nasza wiedza specjalistyczna w zakresie chłodzenia i zarządzania energią w centrach danych pozwala nam wspierać naszych klientów w zakresie magazynowania energii innowacyjnymi rozwiązaniami.

Te przewidywane na 2024 roku trendy w zakresie magazynowania energii wspierają nasze przejście na energię odnawialną i globalne zobowiązanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Ważne jest, abyśmy nadal podejmowali wyzwania związane z rozszerzaniem magazynowania energii, budując bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat.

ZASOBY

Informacje o nVent

Zapewniamy łączność i ochronę danych dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym.

ZASOBY

Aktualności i informacje

Zobacz wszystkie wiadomości

ZASOBY

Magazynowanie energii

Systemy magazynowania energii nVent