Magazynowanie energii

Magazynowanie energii
distribution electric substation with power lines and transformers.

Niezawodne systemy połączeń i zabezpieczeń dla infrastruktury energetycznej

Coraz szersze wykorzystanie źródeł energii odnawialnej prowadzi do nadprodukcji energii w przypadku osiągnięcia szczytowej wydajności systemu, a linie przesyłowe nie są w stanie przetransportować całej wytworzonej energii. Potrzeba wykorzystywania wydajnych i niezawodnych systemów magazynowania energii na całym świecie będzie rosła wraz z rozwojem elektrowni wykorzystujących źródła odnawialne oraz postępem elektryfikacji zarówno po stronie wytwórców jak i odbiorców energii elektrycznej.

nVent oferuje dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie magazynowania energii i zabezpieczeń instalacji:

  • produkty standardowe i projektowane na zamówienie
  • zgodność z globalnymi standardami
  • obsługa inżynieryjna i budowa instalacji prototypowych
  • obsługa i doradztwo powykonawcze

Zaczynamy?

Zespół nVent zapewnia klientom kompleksowe wsparcie – od wyboru właściwych produktów po pomoc w budowie instalacji.

KONTAKT

Rozwiązania umożliwiające bezproblemową i płynną transformację


Smart industry control concept.Hands holding tablet on blurred automation machine as background

Światowe Stowarzyszenie Nuklearne przewiduje, że zapotrzebowanie na energię będzie rosło dwa razy szybciej niż możliwości systemów energetycznych.

Tradycyjna energetyka zmienia się wraz z postępem w dziedzinie wytwarzania i dystrybucji energii. Elektromobilność wymusiła postęp w zakresie magazynowania energii oraz bezpiecznego i wydajnego podłączania urządzeń elektrycznych. Zarządzanie nadprodukcją energii oraz wahaniami zapotrzebowania jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym zapewnienie nieprzerwanych dostaw.

Doświadczenie firmy nVent w zakresie elektromobilności i systemów magazynowania energii pozwala nam rozwiązywać indywidualne problemy klientów, obniżając przy tym całkowity koszt zabezpieczeń. W ofercie nVent ERIFLEX można znaleźć szeroki wybór niskonapięciowych systemów rozdziału mocy, zapewniających bezpieczną i wydajną dystrybucję oraz magazynowanie energii elektrycznej, a także ułatwiających projektowanie instalacji. Korzystając oprócz tego z oferty systemów uziemiających, połączeń wyrównawczych oraz zabezpieczeń przeciwprzepięciowych nVent ERICO, klienci mogą budować instalacje do magazynowania energii oraz infrastrukturę rozdzielczą zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w zakresie wydajności i bezpieczeństwa.

Nasze usługi


DSC_0083.JPG image

nVent dysponuje ponad 100-letnim doświadczeniem w zakresie badań, testowania oraz produkcji i korzysta ze sprawdzonych metod projektowania instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych, niezależnie od ich rozmiaru i lokalizacji.

Nasz zespół projektantów i inżynierów pomoże Ci zbudować niezawodną i wszechstronną instalację elektryczną.

Usługi w zakresie projektowania instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych

Przedmiar i wycena instalacji uziemiającej

  • Udostępnij naszym inżynierom rysunki swojej instalacji uziemiającej – ocenimy projekt, przygotujemy wykaz materiałów i określimy potrzebne ilości. Więcej informacji

Badania terenowe

  • Jeśli masz jakiś problem, nasi eksperci mogą dokonać oględzin i szczegółowej oceny Twojego projektu na miejscu – zdiagnozują problemy i zaproponują rozwiązania. W trakcie oględzin na miejscu nasi specjaliści przeprowadzają szczegółową analizę obiektu w oparciu o metodę nVent ERICO Six Point Plan, identyfikują słabe strony i proponują działania naprawcze. Umów się na oględziny
Laboratorium energetyczne

Nasz zespół oferuje pomoc w zakresie weryfikacji zgodności parametrów produktów z normami w naszym laboratorium. Badania mogą obejmować ocenę produktów konkurencyjnych, ocenę zgodności z normami, testowanie systemu i określonego zastosowania, badania dostosowane do konkretnych potrzeb itp. Dowiedz się więcej o naszych usługach

Rozwiązania opracowane na konkretne zamówienie

Inżynierowie nVent mogą pomóc w opracowaniu projektu systemu, zapewniają wsparcie techniczne oraz porady w zakresie konfiguracji i pomagają złożyć zamówienie na kompletny system zabezpieczeń lub zasilania. Panele oraz kompletne instalacje magazynowania energii nVent mogą być projektowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb konstrukcyjnych i produkcyjnych klienta.
Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach MTO.

Szkolenia i programy edukacyjne

Oferujemy rozbudowany program szkoleń w zakresie specyfikacji, montażu i konserwacji instalacji uziemiających i połączeń wyrównawczych, zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i odgromowych oraz niskonapięciowych systemów zasilania. Nasze szkolenia umożliwiają optymalizację wydajności i zapewnienie zgodności z obowiązującymi standardami. Szkolenia mogą być realizowane online, stacjonarnie u klienta lub w sali szkoleniowej i mogą być zaliczane w programie certyfikacji PDH.

Webinaria

  • Nasze webinaria prowadzone na żywo przez ekspertów są dostępne w katalogach tematycznych. Zapoznaj się z dostępną tematyką kursów oraz listą modułów szkoleniowych i harmonogramem sesji online. Dowiedz się więcej.

Szkolenie stacjonarne

  • Firma nVent oferuje stacjonarne szkolenia w zakresie instalacji uziemiających i zabezpieczających dla systemów magazynowania energii, organizowane w dowolnych lokalizacjach na całym świecie.
  • Odwiedź naszą stronę szkoleń, aby zapoznać się z harmonogramem szkoleń i opisami kursów oraz zarejestrować się na szkolenie.

nVent External University

  • Poznaj lepiej markę nVent ERICO oraz inne produkty i rozwiązania nVent, korzystając z naszego programu indywidualnych szkoleń. Uzyskaj dostęp do wszystkich lub wybranych modułów w oparciu o preferowaną tematykę szkoleń. Zarejestruj się teraz!

Pobierz instrukcję rejestracji

Nasza oferta


PH38876_IBS-IBSB-Advanced.jpg image

Wybór właściwych produktów

Specjaliści nVent ERICO i ERIFLEX oferują pomoc w doborze produktów pod kątem najważniejszych wymagań eksploatacyjnych.

  • Obsługa prądu o natężeniu od 63 do 6000 A
  • Napięcie znamionowe UL/IEC 1000 VAC / 1500VDC
  • Zgodność z najważniejszymi normami międzynarodowymi: UL, IEC, CSA, EAC
  • Materiał izolacyjny najnowszej generacji nVent ERIFLEX Advanced Technology – bezhalogenowy, niskodymiący, trudnopalny
  • Odporność na wysokie temperatury do 115°C
  • Międzynarodowe certyfikaty zgodności: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas

Pewność na każdym kroku
Nasze wsparcie nie kończy się na doborze odpowiednich rozwiązań. Prawidłowy montaż pozwala oszczędzić miejsce, czas i pieniądze.

Ciągła edukacja
Jesteśmy na bieżąco z najnowszymi trendami, wymaganiami, przepisami i standardami. Zyskaj wsparcie, którego potrzebujesz, aby cieszyć się niezawodną eksploatacją instalacji do obsługi pojazdów elektrycznych oraz możliwością szybkiego dostosowania do nowych potrzeb.

Polecane produkty


Broszury i dokumenty do pobrania


Dodatkowe zasoby


Systemy elektromobilności nVent

Nasze niskonapięciowe systemy rozdziału mocy umożliwiają optymalizację przyłączy zasilania, ograniczając całkowite koszty instalacji i zwiększając jej elastyczność.

Dowiedz się więcej

nVent ERIFLEX Advanced Technology

Izolacje nVent ERIFLEX Advanced Technology to wyjątkowe, bezpieczne i elastyczne rozwiązanie zabezpieczające przewody zasilające.

Dowiedz się więcej
ERICO_GEMProductsInset.png image

Instalacje uziemiające i połączenia wyrównawcze nVent ERICO

Dowiedz się więcej o doświadczeniu nVent ERICO, rozwiązaniach inżynierskich, innowacyjnych nowych produktach i skorzystaj z materiałów informacyjnych dotyczących uziemień i połączeń wyrównawczych – wszystko znajdziesz w jednym miejscu.

Dowiedz się więcej
LightningProtectionHeader_V2.png image

Instalacje odgromowe nVent ERICO

Dowiedz się więcej o doświadczeniu nVent ERICO, rozwiązaniach inżynierskich, innowacyjnych nowych produktach i skorzystaj z materiałów informacyjnych dotyczących instalacji odgromowych – wszystko znajdziesz w jednym miejscu.

Dowiedz się więcej
Piece of typical industrial space. Concept of manufacturing and industrial business, Industry background. Selective focus.

Historia marki nVent ERIFLEX

Od roku 1972 nVent ERIFLEX jest liderem w dziedzinie niskonapięciowych systemów rozdziału mocy.

Dowiedz się więcej

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach,
skontaktować się z przedstawicielem handlowym lub rozwiązać problem z wykonywanym zleceniem.