Magazynowanie energii w rozproszonych zastosowaniach energetycznych: 5 krytyczne uwagi

Energy Storage in Distributed Energy Applications Hero
ARTYKUŁY PRASOWE
Magazynowanie energii w rozproszonych zastosowaniach energetycznych: 5 krytyczne uwagi

Nasza sieć energetyczna zmienia się, staje się bardziej rozproszona i bardziej odnawialna niż kiedykolwiek wcześniej. Magazynowanie energii z baterii jest kluczowym elementem technologicznym w celu zmniejszenia naszej zależności od paliw kopalnych i budowania niskoemisyjnej przyszłości. Bez niego ta zmiana będzie niemożliwa. Mikrosieci, budynki o zerowej wartości netto i lokalne zasoby energii odnawialnej są możliwe dzięki magazynowaniu energii.

Rozproszony zasób energii (DER) to system wytwarzania energii elektrycznej, który obejmuje kilka małych urządzeń znajdujących się bliżej zapotrzebowania, w przeciwieństwie do scentralizowanej elektrowni i sieci dystrybucyjnej. DER jest również określany jako rozproszona sieć energetyczna. DER odgrywają coraz większą rolę w przejściu na czystsze systemy energetyczne, ponieważ przedsiębiorstwa i indywidualni konsumenci dodają możliwości wytwarzania energii do swoich domów i przedsiębiorstw.

Istnieją zasadnicze różnice między tradycyjną energią z paliw kopalnych a energią odnawialną wykorzystywaną w Ders. Energia wiatrowa i słoneczna opiera się na wietrze i świeceniu słońca, podczas gdy scentralizowane zasoby nieodnawialne, takie jak węgiel, mogą być spalane, gdy potrzebna jest energia.

DER są możliwe dzięki magazynowaniu energii

Magazynowanie energii ma kluczowe znaczenie w rozproszonych systemach energetycznych, aby oddzielić czas produkcji energii od czasu zużycia energii. Korzystając z magazynowania energii, konsumenci wdrażający systemy, takie jak dachowe panele słoneczne, mogą na przykład generować energię, gdy jest słonecznie, a następnie wdrażać ją później w godzinach szczytu zapotrzebowania na energię wieczorem.

Energy-Storage-in-Distributed-Energy-Applications-Story-Image.jpg

W związku z tym systemy magazynowania energii odgrywają kluczową rolę w realizacji celów w zakresie czystej energii poprzez zwiększenie efektywnego wykorzystania zasobów odnawialnych i jednoczesne zwiększenie niezawodności sieci i stabilności cen.

Ważne uwagi dotyczące wdrażania magazynowania energii

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej szacuje, że do 2050 roku 90% światowej energii elektrycznej może pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Wymaga to ogromnego wzrostu produkcji energii odnawialnej. Należy jednak pamiętać o kilku kluczowych kwestiach podczas wdrażania magazynowania energii:

Redukcja śladu: Biorąc pod uwagę ograniczoną przestrzeń fizyczną dostępną w różnych zastosowaniach, takich jak instalacje sieciowe, stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz budynki komercyjne i mieszkalne, kluczowe znaczenie ma zmniejszenie śladu systemów magazynowania energii. Wiąże się to z optymalizacją technologii i projektowania, aby zmaksymalizować pojemność pamięci masowej w mniejszym zakresie fizycznym.

Obsługa infrastruktury: Instalacje magazynowania energii wymagają odpowiedniego wsparcia infrastruktury, aby pomieścić baterie i związane z nimi elementy. Obejmuje to kwestie dotyczące układów chłodzenia, połączeń elektrycznych i wsparcia strukturalnego w celu zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa.

Skalowalność: Możliwość skalowania systemów magazynowania energii w zależności od zapotrzebowania ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w zastosowaniach, w których przewiduje się wzrost, takich jak mikrosieci i stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Modułowe konstrukcje, które pozwalają na łatwą rozbudowę lub replikację pojemności pamięci masowej, mogą skutecznie zaspokoić przyszłe potrzeby.

Zgodność z przepisami: Zasadnicze znaczenie ma zgodność z normami regulacyjnymi i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, wpływu na środowisko i wzajemnych połączeń sieci. Potwierdzenie, że instalacje magazynowania energii spełniają wszystkie odpowiednie przepisy i normy, ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego wdrożenia.

Opłacalność: Oceniając ogólną opłacalność rozwiązań do magazynowania energii, użytkownik musi rozważyć koszty początkowe i koszty utrzymania w stosunku do potencjalnych oszczędności i/lub nowych możliwości biznesowych wynikających z lepszego zarządzania energią. Wdrożenie systemów, które zapewniają korzystny zwrot z inwestycji w całym cyklu życia jest kluczem do powszechnego przyjęcia.

Technologie wspierające te rozważania

Osoby, które chcą wdrożyć magazynowanie energii w rozproszonych aplikacjach sieciowych, muszą znaleźć odpowiednie technologie. Chociaż potrzeby mogą być różne w zależności od skali instalacji, a wielu producentów OEM będzie sprzedawać kompletne systemy, wydajność następujących technologii wpłynie na wydajność systemów magazynowania energii jako całości.

Technologia chłodzenia: Aby zachować wydajność i bezpieczeństwo, akumulatory muszą być chłodzone. Istnieje szeroki zakres technologii chłodzenia stosowanych w systemach magazynowania energii w zależności od gęstości mocy danej instalacji. Dla wielu systemów klimatyzacja jest dobrym rozwiązaniem. Chłodzenie powietrzem staje się coraz bardziej wydajne, a wiele firm patrzy na czynniki chłodnicze, których używają, aby uczynić je bardziej przyjaznymi dla środowiska. W przypadku większych instalacji lub zastosowań o większej gęstości energii, technologia chłodzenia cieczą, w której chłodzone ciecze przewody odprowadzają ciepło z akumulatorów do agregatu chłodniczego, jest najlepszym rozwiązaniem ze względu na najwyższą wydajność i skuteczność.

Elastyczne przewody, takie jak szyny zbiorcze lub oploty, mogą ułatwić integrację systemów magazynowania energii w ciasnych przestrzeniach, minimalizując wymagania dotyczące promienia zgięcia. Rozwiązania te pozwalają na łatwiejszą instalację i zmniejszenie ogólnej powierzchni w porównaniu z tradycyjnymi systemami kabli i uchwytów.

Zaawansowana technologia akumulatorów ma zasadnicze znaczenie dla systemów magazynowania energii. Akumulatory litowo-jonowe są powszechnie stosowane ze względu na wysoką gęstość energii, skalowalność i stosunkowo długą żywotność. Technologia fosforanu litu żelaza przeszła długą drogę i pomaga obniżyć całkowity koszt energii (TCOE) dla użytkowników magazynowania energii.

Materiały zaawansowane: Rozwój zaawansowanych materiałów i ochrony środowiska, takich jak lekkie i trwałe materiały obudów, niezawodne konstrukcje uszczelek i obudów, termiczne powłoki kablowe, materiały ognioodporne i izolacja bezhalogenowa o niskiej emisji dymu, przyczynia się do bezpieczeństwa, wydajności i trwałości systemów magazynowania energii.

Zapotrzebowanie na magazynowanie energii będzie nadal rosło wraz ze wzrostem inwestycji rządowych w infrastrukturę na całym świecie, upowszechnieniem się mikrosieci, a szeroko rozpowszechnionym zastosowaniem pojazdów elektrycznych.

Zmniejszenie śladu węglowego przy zapewnieniu niezawodnej ochrony środowiska, chłodzenia cieczą oraz wydajnej dystrybucji i uziemienia energii elektrycznej dla systemów magazynowania energii będzie wyzwaniem dla producentów modułów akumulatorów, firm energetycznych, budynków komercyjnych i innych. Myślenie o tych wyzwaniach i rozwój technologii, aby je teraz rozwiązać, pomoże firmom magazynowania energii wyprzedzić konkurencję.

Rozwiązania firmy nVent do magazynowania energii upraszczają projektowanie, zaopatrzenie, produkcję i instalację w zakładzie, jednocześnie poprawiając TCOE. Nasze rozwiązania mogą spełniać szeroki zakres zastosowań i środowisk. Poznaj nasze rozwiązania magazynowania energii: Magazynowanie energii | nVent POWER-UTILITIES

About nVent

Informacje o nVent

Łączymy i chronimy za pomocą innowacyjnych rozwiązań elektrycznych. Projektujemy, produkujemy, wprowadzamy na rynek, instalujemy i serwisujemy wysokowydajne produkty i rozwiązania, które pomagają budować bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat.

Dowiedz się więcej
Data Center and Networking Solutions

Rozwiązania dla centrów danych

Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu w zakresie chłodzenia cieczą, głębokie doświadczenie techniczne nVent w zakresie zastosowań i globalna obecność umożliwia tworzenie wydajnych rozwiązań, które zapewniają optymalną wydajność i niezawodność zaawansowanych środowisk obliczeniowych dla naszych partnerów.

Dowiedz się więcej
Community Involvement

Kultury

Dajemy pracownikom możliwość bycia odważnymi, kreatywnymi myślicielami, co napędza zaangażowanie i wysoką wydajność. Nasza kultura zdobyła wiele nagród.

Dowiedz się więcej
ESG

Wiadomości i spostrzeżenia

Strona News and Insights podkreśla ostatnie wyniki finansowe firmy, strategiczne partnerstwa i wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju, pokazując jej zaangażowanie w innowacje i zaangażowanie społeczności w branży połączeń elektrycznych i ochrony.

Dowiedz się więcej