Elastyczne szyny zbiorcze | nVent ERIFLEX

Elastyczne szyny zbiorcze

Zyskaj elastyczność projektowania i montażu paneli elektrycznych

Przekroje poprzeczne nVent ERIFLEX Flexibar składają się z wielu warstw cienkiej miedzi elektrolitycznej, izolowanej samozgaszalnym PVC o wysokiej rezystancji lub silikonowym związkiem. Zaawansowana izolacja Flexibar stanowi jeszcze bezpieczniejsze rozwiązanie, które jest niskodymne, opóźnia rozprzestrzenianie ognia oraz bezhalogenowe.

Te elastyczne szyny zbiorcze można zginać, składać lub skręcać. Zapewniają bardzo mały promień gięcia, co pozwala na krótsze i bardziej kompaktowe połączenia zasilające, poprawia estetykę oraz ułatwia montaż.

Rozwiązania dostępne są w przekrojach od 7 mm² do 1200 mm² oraz w zakresie prądów od 125 A do 2800 A. Są idealne do połączeń między:

  • Głównymi urządzeniami zasilania i dystrybucji
  • Transformatorami i szynoprzewodami
  • Szynoprzewodami i szafkami elektrycznymi

Korzyści:

  • Możliwość adaptacji i elastyczność, wymagająca mniejszej przestrzeni instalacyjnej
  • Łatwe do formowania, nawet w największych rozmiarach
  • Bez konieczności zakupu lub montażu oczek zaciskowych
  • Eliminuje błędne połączenia spowodowane drganiami lub zmęczeniem materiału
  • Zmniejszona masa całego systemu paneli

Rozwiązania nVent ERIFLEX są wyjątkowo zaprojektowane do niskonapięciowych połączeń zasilających i uziemiających, wykorzystywanych przez producentów OEM oraz konstruktorów szaf sterowniczych.

Polecane produkty

Flexibar Advanced, cynowana miedź

Osłona końcowa Flexibar

Wsporniki do Flexibar i IBSB

Zasoby

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, gdzie kupić produkty nVent ERIFLEX.

nVent ERIFLEX Catalog

Get product details and more.

DOWNLOAD NOW

Jak możemy pomóc?

Chętnie znajdziemy rozwiązanie Twoich problemów.

KONTAKT