All Products

All Products
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 0
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Zastosowania
Filtr0

Podkategorie

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Szczegóły

Produkty | 538 Wyników (2412 artykuły)

PH5751.jpg image

Gumowy profil dla kanału Strut

Izolatory izolujące wibracje i dźwięk.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Gumowy profil do profili strut
PH3772.jpg image

EQLS Kwadratowe mocowanie kanałowe z reduktorem dźwięku, L-Shape

Wspornik wentylacyjny z izolacją z gumy EPDM do stosowania z kwadratowymi i prostokątnymi kanałami metalowymi.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
EQLS Kwadratowe mocowanie kanału z reduktorem dźwiękowym, kształt „L”, 50 mm
EQLS Kwadratowe mocowanie kanału z reduktorem dźwiękowym, kształt „L”, 85 mm
PH5347.jpg image

Uniwersalny zestaw wsporczy

Zestaw pomocniczy do montażu na ścianie.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Uniwersalny zestaw wsporczy, 600 mm
PH3008.eps image

Wspornik skrzyni teleskopowej śrubowej

Wspornik TSGB nVent CADDY to proste i intuicyjne rozwiązanie do montażu puszek elektrycznych w ścianach szkieletowych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wspornik TSGB, 280–458 mm Rozstaw słupków, 38 mm, 54 mm Głębokość skrzynki
Wspornik TSGB, 432–660 mm Rozstaw słupków, 38 mm, 54 mm, 63,5 mm Głębokość skrzynki
PH2321.jpg image

Wspornik kątowy 1-1 otworów

Wsporniki kątowe do tworzenia ram i konstrukcji wsporczych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Łącznik kątowy z 2-ma otworami 1-1, Stal, HD, 50 mm x 48 mm, M10 Gwintu
Łącznik kątowy z 2-ma otworami 1-1, Stal, HD, 58 mm x 42 mm, M10 Gwintu
Łącznik kątowy z 2-ma otworami 1-1, Stal, HD, 50 mm x 48 mm
Łącznik kątowy z 2-ma otworami 1-1, S316, 50 mm x 48 mm
Łącznik kątowy z 2-ma otworami 1-1, Stal, HD, 58 mm x 42 mm
PH34272.jpg image

Mocowanie rury umocowania linii odgałęzienia

Idealny do ograniczania odgałęzień od 25 mm do 50 mm za pomocą gwintowanych prętów.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Klamra usztywniająca do rur rozprowadzających, 1" rury, 25 DN
Klamra usztywniająca do rur rozprowadzających, 1 1/4" rury, 32 DN
Klamra usztywniająca do rur rozprowadzających, 1 1/2" rury, 40 DN
Klamra usztywniająca do rur rozprowadzających, 2" rury, 50 DN
PH2331.jpg image

Złącze zewnętrzne z czterema otworami

Łączniki do tworzenia ram i konstrukcji z profili.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zewnętrzna złączka z czterema otworami, HD, C Profila
Zewnętrzna złączka z czterema otworami, HD, A Profila
PH2334.jpg image

Wspornik w kształcie litery U do rozpórki typu A.

Kątownik odsadzony do łączenia nakładanych szyn nośnych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Łącznik w kształcie „U” do profili strut typu A, M10 Gwintu
Łącznik w kształcie „U” do profili strut typu A
PH34557.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLDM z hakiem

Lekki system zawieszania z drutu z ultra-niskim profilem blokującym i gwintowanym kołkiem. System idealnie nadaje się do obsługi skrzynek elektrycznych, oświetlenia i oznakowania.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
System nVent CADDY Speed Link SLDM z hakiem, 1,5 mm Linki, 1 m Długość
System nVent CADDY Speed Link SLDM z hakiem, 1,5 mm Linki, 2 m Długość
PH31773.jpg image

Wspornik znaku dla okrągłego bieguna, jeden otwór

Wsporniki do zawieszania i podtrzymywania znaków.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wspornik do znaku do okrągłych słupów, jeden otwór, M8 Otworu, Gwintowany
PH22399.jpg image

Klamra pasa o dużej wytrzymałości

Klamry do zawieszania i podtrzymywania znaków.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Sprzączka do paska do wysokich obciążeń, 10 mm Paska
Sprzączka do paska do wysokich obciążeń, 12,7 mm Paska
Sprzączka do paska do wysokich obciążeń, 16 mm Paska
Sprzączka do paska do wysokich obciążeń, 20 mm Paska
PH31703.jpg image

Śruba mocująca pręta nVent CADDY

Innowacyjna gwintowana śruba żeńska do betonu zaprojektowana w celu uproszczenia montażu zespołów prętów gwintowanych dzięki opatentowanej technologii nVent CADDY Rod Lock na wcisk. Idealny do prefabrykacji.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Śruba kotwiąca nVent CADDY Rod Lock, M10 Pręta
Śruba kotwiąca nVent CADDY Rod Lock, M8 Pręta