Wspornik TSGB, 280–458 mm Rozstaw słupków, 38 mm, 54 mm Głębokość skrzynki
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Wspornik TSGB, 280–458 mm Rozstaw słupków, 38 mm, 54 mm Głębokość skrzynki
nr katalogowy: TSGB16
The nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket is a simple and intuitive support for mounting electrical boxes within stud wall applications. This solution delivers traditional mounting, which allows the bracket to bend for multiple depths and install easily with single or multiple electrical boxes. The notched and clearly marked bend points make installation safe, fast and easy.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Film
Compatible Items
Funkcje
- Może przymocować wiele puszek
- Nacięty i oznaczony w celu ułatwienia identyfikacji i zginania
- Ulepszona konstrukcja z wytłoczoną miarką (w calach) oraz otwory prowadzące, przyspieszają precyzyjny montaż puszki, rury osłonowej pomiędzy profilami
- Otwory prowadzące umożliwiają łatwe przymocowanie puszki za pomocą śrubokręta
- Do montażu potrzebna jest tylko wkrętarka
- Można montować na powierzchni lub po wewnętrznej stronie profila
- Możliwość dostosowania do niestandardowego rozstawu profili
- Zaczep blokujący chroni przed przypadkowym demontażem
- Unikatowa, jednoczęściowa, rozłączana konstrukcja
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Broszura
Katalog
Studium przypadku
Certyfikaty
cUL QCRV7.E165702
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCRV.E165702
English
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A

Similar
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.