All Products
Produkty | 538 Wyników (2412 artykuły)

Kabel NM do pręta/zacisku przewodu
Łatwy w montażu, wielofunkcyjny zacisk przeznaczony do mocowania kabli metalowych (nn) do prętów i elementów drucianych. Instalacja na wcisk zapewnia pełne bezpieczeństwo i integralność kabli.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zacisk przewodu NM (w osłonie niemetalowej) do pręta/drutu, 7–8 mm OD

Wire Basket Tray Label Clip
The nVent CADDY Wire Basket Tray Label Clip helps clearly mark cable bundles for fast and accurate identification.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wire Basket Tray Label Clip

nVent CADDY Piramida Podstawa wsparcia sprzętu
Pojedyncza podstawa z regulowanym słupkiem (przedział wysokości od 305 do 457 mm), zapewnia elastyczność tworzenia własnych systemów wsporników z profili strut.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Podpora - system wsporników nVent CADDY Pyramid

Przecinak do lin stalowych
Przecinak do drutu Parrot Beak przeznaczony do precyzyjnego cięcia lin stalowych CADDY Speed Link.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Obcinak do kabli, #36 wspornika, 6 mm Maks. Średnica kabla

nVent CADDY Szybkość Link SLK z przełącznikiem
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować w różnych oprawach oświetleniowych i urządzeniach o niskim napięciu.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK z mechanizmem Toggle, 1,5 mm Linki, 10 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z mechanizmem Toggle, 1,5 mm Linki, 1 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z mechanizmem Toggle, 1,5 mm Linki, 2 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z mechanizmem Toggle, 1,5 mm Linki, 2 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z mechanizmem Toggle, 1,5 mm Linki, 3 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z mechanizmem Toggle, 1,5 mm Linki, 5 m Długość

Klip słoneczny
Łatwa metoda młotkowania mocowania kabla do kołnierza ze stali konstrukcyjnej do zastosowań solarnych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zacisk do instalacji solarnych, 1,5–2 mm Kołnierz, 5–7 mm OD

nVent CADDY Pyramid Uniwersalny wspornik
Zapewnia platformę montażową o stałej wysokości 102 mm ponad powierzchnię dachu, przy długościach 140 mm, 254 mm lub 406 mm, wraz z nakrętkami ze stali nierdzewnej do własnych zastosowań.

Metalowa wkładka zaciskowa
Innowacyjna, niskoprofilowa podpora kabla do instalacji w ograniczonych przestrzeniach, spełniająca wszystkie wymagania dotyczące drogi wyjścia. Idealna do prowadzenia w pobliżu innych ciągów, np. HVAC, mechanicznych, hydraulicznych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wkładka Metalowego Zacisku do Przewodów

115M Standardowy wieszak z pętlą
Wieszak do rur z gwintowaną nakrętką i gładkimi krawędziami, do stosowania z nieizolowanymi rurami metalowymi i plastikowymi.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
115M Wieszak pętlowy do standardowych obciążeń, 1/2" rury, 15 DN, 21,3 mm OD, M10 Pręta
115M Wieszak pętlowy do standardowych obciążeń, 3/4" rury, 20 DN, 26,9 mm OD, M10 Pręta
115M Wieszak pętlowy do standardowych obciążeń, 1" rury, 25 DN, 33,7 mm OD, M10 Pręta
115M Wieszak pętlowy do standardowych obciążeń, 1 1/4" rury, 32 DN, 42,4 mm OD, M10 Pręta
115M Wieszak pętlowy do standardowych obciążeń, 1 1/2" rury, 40 DN, 48,3 mm OD, M10 Pręta
115M Wieszak pętlowy do standardowych obciążeń, 2" rury, 50 DN, 60,3 mm OD, M10 Pręta
115M Wieszak pętlowy do standardowych obciążeń, 2 1/2" rury, 65 DN, 76 mm OD, M10 Pręta
115M Wieszak pętlowy do standardowych obciążeń, 3" rury, 80 DN, 89 mm OD, M10 Pręta
115M Wieszak pętlowy do standardowych obciążeń, 4" rury, 100 DN, 114 mm OD, M10 Pręta
115M Wieszak pętlowy do standardowych obciążeń, 5" rury, 125 DN, 140 mm OD, M12 Pręta
115M Wieszak pętlowy do standardowych obciążeń, 6" rury, 150 DN, 165 mm OD, M12 Pręta
115M Wieszak pętlowy do standardowych obciążeń, 8" rury, 200 DN, 219 mm OD, M12 Pręta

BC200/BC400 Zacisk wiązki
Wszechstronna klamra do belek z dolnymi i bocznymi gwintowanymi otworami do różnych metod mocowania.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
BC200/BC400 Klamra do belki, M6 Pręta, 16 mm Maks. Kołnierz


Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Profil strut typu DD, perforowany, 124 mm x 41 mm x 2,5 mm