115M Wieszak pętlowy do standardowych obciążeń, 6" rury, 150 DN, 165 mm OD, M12 Pręta
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
115M Wieszak pętlowy do standardowych obciążeń, 6" rury, 150 DN, 165 mm OD, M12 Pręta
nr katalogowy: 115M0600EG
Wieszak pętlowy 115M do standardowych obciążeń jest doskonałym rozwiązaniem, do podwieszania stacjonarnych, nieizolowanych biegów rur, w tym rur CPVC, w instalacjaci tryskaczowych. Radełkowana, wkładana nakrętka uprasza regulację w pionie, a stożkowe krawędzie podstawy (rozmiary 1,27 cm do 10,16 cm) pomagają chronić rurę przed kontaktem z ostrymi krawędziami obejmy.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Compatible Items
Funkcje
- Krawędzie stożkowe pomagają unikać kontaktu ostrych powierzchni z rurą (rozmiary od 1/2" do 4")
- Zablokowanie wkładanej nakrętki, pomaga upewnić się, że obejma i nakrętka nie rozdzielą się
- Zalecane do podwieszania stacjonarnych, nieizolowanych rurociągów
- Produkowane z myślą o zastosowaniu minimalnego rozmiaru pręta, dozwolonego przez NFPA® dla rurociągów instalacji tryskaczowych
- Zgodny z normami Federal Specification WW-H-171 (Type 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 10)
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Studium przypadku
Certyfikaty
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
Similar
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.