All Products
Produkty | 538 Wyników (2412 artykuły)

PEMSA Wire Basket Tray Floor Foot
Wszechstronne podpory koryta siatkowego do szybkich i bezpiecznych instalacji pod podłogą.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Stópka koryta siatkowego PEMSA

ADK Plastikowa nasadka końcowa do kanału C.
Plastikowe zaślepki eliminujące konieczność gratowania profila.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Plastikowa zaślepka ADK do profili C, E0 kanału
Plastikowa zaślepka ADK do profili C, E0L kanału
Plastikowa zaślepka ADK do profili C, E1 kanału
Plastikowa zaślepka ADK do profili C, E2L, E2 kanału
Plastikowa zaślepka ADK do profili C, E3 kanału
Plastikowa zaślepka ADK do profili C, E4 kanału

Zatrzask kablowy SC
Łatwa metoda mocowania na młotek do kołnierza ze stali konstrukcyjnej.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zacisk SC do przewodów, 2–4 mm Kołnierz, 10–11 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 2–4 mm Kołnierz, 12–14 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 2–4 mm Kołnierz, 15–18 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 2–4 mm Kołnierz, 15–18 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 2–4 mm Kołnierz, 19–24 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 2–4 mm Kołnierz, 19–24 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 2–4 mm Kołnierz, 25–32 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 2–4 mm Kołnierz, 25–32 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 2–4 mm Kołnierz, 6–7 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 2–4 mm Kołnierz, 7–8 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 2–4 mm Kołnierz, 8–9 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 2–4 mm Kołnierz, 9–10 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 4–7 mm Kołnierz, 10–11 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 4–7 mm Kołnierz, 12–14 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 4–7 mm Kołnierz, 15–18 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 4–7 mm Kołnierz, 15–18 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 4–7 mm Kołnierz, 19–24 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 4–7 mm Kołnierz, 19–24 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 4–7 mm Kołnierz, 25–32 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 4–7 mm Kołnierz, 25–32 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 4–7 mm Kołnierz, 6–7 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 4–7 mm Kołnierz, 7–8 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 4–7 mm Kołnierz, 8–9 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 4–7 mm Kołnierz, 9–10 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 8–12 mm Kołnierz, 10–11 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 8–12 mm Kołnierz, 12–14 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 8–12 mm Kołnierz, 15–18 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 8–12 mm Kołnierz, 15–18 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 8–12 mm Kołnierz, 19–24 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 8–12 mm Kołnierz, 19–24 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 8–12 mm Kołnierz, 25–32 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 8–12 mm Kołnierz, 25–32 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 8–12 mm Kołnierz, 6–7 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 8–12 mm Kołnierz, 7–8 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 8–12 mm Kołnierz, 8–9 mm OD
Zacisk SC do przewodów, 8–12 mm Kołnierz, 9–10 mm OD

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Duża podkładka, 6,4 mm Otworu, 28 mm Średnica
Duża podkładka, 8,4 mm Otworu, 28 mm Średnica
Duża podkładka, 8,4 mm Otworu, 40 mm Średnica
Duża podkładka, 10,5 mm Otworu, 28 mm Średnica
Duża podkładka, 10,5 mm Otworu, 40 mm Średnica
Duża podkładka, 13 mm Otworu, 40 mm Średnica
Duża podkładka, 17 mm Otworu, 40 mm Średnica


Pionowy uchwyt ścienny C-Channel
Zaprojektowany do użytku z profilami C, użyj pionowego wspornika ściennego do poziomych przebiegów blisko ściany.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Pionowy łącznik ścienny do profili C, E0L, E0, E1, E2, E3 kanału

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Śruba młoteczkowa do profili strut, Stal, EG, M8 Pręta, 30 mm
Śruba młoteczkowa do profili strut, Stal, EG, M8 Pręta, 40 mm
Śruba młoteczkowa do profili strut, Stal, EG, M8 Pręta, 50 mm
Śruba młoteczkowa do profili strut, Stal, EG, M8 Pręta, 60 mm
Śruba młoteczkowa do profili strut, Stal, EG, M8 Pręta, 100 mm
Śruba młoteczkowa do profili strut, Stal, EG, M10 Pręta, 30 mm
Śruba młoteczkowa do profili strut, Stal, EG, M10 Pręta, 40 mm
Śruba młoteczkowa do profili strut, Stal, EG, M10 Pręta, 50 mm
Śruba młoteczkowa do profili strut, Stal, EG, M10 Pręta, 60 mm
Śruba młoteczkowa do profili strut, Stal, EG, M12 Pręta, 40 mm

Wspornik płaski z pięcioma otworami
Płaskie wsporniki do łączenia ram i konstrukcji wsporników.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Płaski łącznik z pięcioma otworami, 210 mm

Reduktor pręta okrągłego RFF
Złączki i łączniki do łączenia rur lub gwintów z gwintem zewnętrznym.

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Kotew wrzutowa, Stal, EG, M10 Otworu, 40 mm
Kotew wrzutowa, S316, M10 Otworu, 40 mm
Kotew wrzutowa, Stal, EG, M12 Otworu, 50 mm
Kotew wrzutowa, Stal, EG, M6 Otworu, 30 mm
Kotew wrzutowa, Stal, EG, M8 Otworu, 30 mm
Kotew wrzutowa, S316, M8 Otworu, 30 mm

Pasek ESS ST
System do zawieszania znaków owijany pasek do szybkiego montażu na elementach konstrukcyjnych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
ESS ST pasek

MATS Kanał do T-Grid Clip
Łatwy w użyciu, beznarzędziowy wspornik kanału kablowego do sufitów akustycznych. Funkcja zatrzaskowej instalacji zapewnia bezpieczne podparcie kanału kablowego.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zacisk MATS rury osłonowej do rusztu T, 18–30 mm OD