Kotew wrzutowa, S316, M10 Otworu, 40 mm
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Kotew wrzutowa, S316, M10 Otworu, 40 mm
nr katalogowy: CAM10040S6
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Film
Compatible Items
Funkcje
- Wewnętrzny gwint ułatwia demontaż i wykonywanie prac serwisowych
- Montaż podtynkowy lub pod powierzchnią bazową
- Odpowiedni do nadmiarowych systemów niekonstrukcyjnych na popękanym i niepopękanym betonie
- Klasa ochrony przciwpożarowej R30-R120 dla punktów kotwienia narażonych na działanie ognia
Specyfikacje
Atrybuty produktu
| Typowe obciążenia osiowe dla ETA 14-0068 - dla zbędnych systemów niestrukturalnych | |||
| Numer części | Beton spękany C20/25 | Beton niespękany C20/25 | Standardowa głębokość osadzenia |
| CAM6030 | 0.80 kN | 0.80 kN | 25 mm |
| CAM8030 | 1.20 kN | 1.20 kN | 30 mm |
| CAM10040 | 1.70 kN | 1.70 kN | 40 mm |
| CAM12050 | 2.60 kN | 2.60 kN | 50 mm |
| CAM8030S6 | 1.20 kN | 1.20 kN | 25 mm |
| CAM10040S6 | 1.70 kN | 1.70 kN | 40 mm |
Broszura
Katalog
Studium przypadku
Certyfikaty





Similar
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.