All Products
Produkty | 538 Wyników (2412 artykuły)

Drabina kablowa Speedway na zewnątrz Riser, 90°
Zapewnia zaprojektowane, łatwe w użyciu zewnętrzne pionizatory pod kątem 90° ze zintegrowanym łącznikiem Speedlok dla systemów drabinek kablowych Speedway.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Pion zewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 90°, 150 mm
Pion zewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 90°, 300 mm
Pion zewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 90°, 450 mm
Pion zewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 90°, 600 mm
Pion zewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 90°, 750 mm
Pion zewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 90°, 900 mm

Wspornik środkowy tacy kosza drutowego PEMSA
Skuteczna podpora koryta siatkowego z pojedynczego pręta gwintowanego.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Podpora środkowa koryta siatkowego PEMSA, otwór M8-M10
Podpora środkowa koryta siatkowego PEMSA, czarna, otwór M8-M10
Podpora środkowa koryta siatkowego PEMSA, otwór M6

Wzmocniony zacisk belki rozpórki
Zaciski do belek do mocowania szyn nośnych do belek sufitowych.

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Płaska podkładka, Stal, EG, 6,4 mm Otworu
Płaska podkładka, S304, 6,4 mm Otworu
Płaska podkładka, Stal, EG, 8,4 mm Otworu
Płaska podkładka, S304, 8,4 mm Otworu
Płaska podkładka, Stal, EG, 10,5 mm Otworu
Płaska podkładka, Stal, HD, 10,5 mm Otworu
Płaska podkładka, S304, 10,5 mm Otworu
Płaska podkładka, Stal, EG, 13 mm Otworu

38 Offset Steel Eye Socket wieszak prętowy
Gwintowane mocowanie do przesuniętego montażu na ścianach, belkach i legarach.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
38 Przesunięty stalowy oczkowy wieszak do prętów, M10 Pręta

4G24H Twist Clip z otworem 90°
Szybko, przekręć, aby zainstalować punkt mocowania zacisku do drutu i łańcucha w akustycznych zastosowaniach z t-gridem.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Przekręcany zacisk 4G24H ze zwykłym otworem pod kątem 90°, CADDY ARMOUR, Szary, 5,8 mm Otworu, 1,5 mm Maks. Kołnierz, 24 mm Rastra T
Przekręcany zacisk 4G24H ze zwykłym otworem pod kątem 90°, Malowanie, Biały, 5,8 mm Otworu, 1,5 mm Maks. Kołnierz, 24 mm Rastra T
Przekręcany zacisk 4G24H ze zwykłym otworem pod kątem 90°, Malowanie, Biały, 5,8 mm Otworu, 1,5 mm Maks. Kołnierz, 24 mm Rastra T


Poziomy uchwyt ścienny C-Channel
Zaprojektowany do użytku z profiliami C, użyj poziomego wspornika ściennego do poziomych przebiegów blisko ściany.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Poziomy łącznik ścienny do profili C, E0L, E0, E1, E2, E3 kanału

Czterootworowa płaska płytka trójnikowa
Płaskie wsporniki do łączenia ram i konstrukcji wsporników.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action

Podstawa słupkowa 45° dla rozpórki typu AA
Podstawa słupka do mocowania szyn do ścian lub podłóg.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Podstawa słupa 45° do profili strut typu AA, HD, 150 mm x 100 mm

Płyta podstawy z dwoma otworami PBF do rur gwintowanych
Płyta do zawieszania prętów do mocowania gwintowanej rury bezpośrednio do powierzchni budynku.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
PBF Płyta bazowa do rur gwintowanych z dwoma otworami, 1/2" Gwint, 120 mm
PBF Płyta bazowa do rur gwintowanych z dwoma otworami, 1/2" Gwint, 80 mm

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
VDF TORX Wkręt drewno-metal z łbem TORX, Stal, EG, M10 Gwintu, 50 mm
VDF TORX Wkręt drewno-metal z łbem TORX, Stal, EG, M10 Gwintu, 60 mm
VDF TORX Wkręt drewno-metal z łbem TORX, Stal, EG, M10 Gwintu, 80 mm
Wkręt drewno-metal VDF TORX z łbem TORX, stal, ocynk, galw., gwint M10, 100 mm
Wkręt drewno-metal VDF TORX z łbem TORX, S304, gwint M10, 100 mm
VDF TORX Wkręt drewno-metal z łbem TORX, Stal, EG, M10 Gwintu, 120 mm
VDF TORX Wkręt drewno-metal z łbem TORX, Stal, EG, M10 Gwintu, 150 mm
VDF TORX Wkręt drewno-metal z łbem TORX, Stal, EG, M12 Gwintu, 120 mm
VDF TORX Wkręt drewno-metal z łbem TORX, Stal, EG, M8 Gwintu, 50 mm
Wkręt drewno-metal VDF TORX z łbem TORX, S304, gwint M8, 50 mm
VDF TORX Wkręt drewno-metal z łbem TORX, Stal, EG, M8 Gwintu, 60 mm
VDF TORX Wkręt drewno-metal z łbem TORX, Stal, EG, M8 Gwintu, 70 mm
VDF TORX Wkręt drewno-metal z łbem TORX, Stal, EG, M8 Gwintu, 80 mm
Wkręt drewno-metal VDF TORX z łbem TORX, S304, gwint M8, 80 mm
Wkręt drewno-metal VDF TORX z łbem TORX, stal, ocynk, galw., gwint M8, 100 mm
VDF TORX Wkręt drewno-metal z łbem TORX, Stal, EG, M8 Gwintu, 120 mm
VDF TORX Wkręt drewno-metal z łbem TORX, Stal, EG, M8 Gwintu, 150 mm
VDF TORX Wkręt drewno-metal z łbem TORX, Stal, EG, M8 Gwintu, 200 mm