Przekręcany zacisk 4G24H ze zwykłym otworem pod kątem 90°, CADDY ARMOUR, Szary, 5,8 mm Otworu, 1,5 mm Maks. Kołnierz, 24 mm Rastra T
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Przekręcany zacisk 4G24H ze zwykłym otworem pod kątem 90°, CADDY ARMOUR, Szary, 5,8 mm Otworu, 1,5 mm Maks. Kołnierz, 24 mm Rastra T
nr katalogowy: 4G24H
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Film
Compatible Items
Funkcje
- Zapewnia mocowanie do rusztu T dla zawiesi linkowych nVent CADDY Speed Link, drutów, haków S lub łańcuchów
- Szybki, prosty i bezpieczny skręcany montaż
- Zaprojektowany, aby ograniczać rysowanie rusztu T
- Montaż nie wymaga narzędzi
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Broszura
Katalog
Studium przypadku
Certyfikaty
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889



Similar
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.