All Products
Produkty | 538 Wyników (2412 artykuły)

Trapeze Sway Brace, rura
Sejsmiczne usztywnienie podwieszenia na pręcie gwintowanym. Możliwość dopasowania do wielu rozmiarów prętów gwintowanych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Stężenie trapezowe, rura

Zacisk kabla
Jednoczęściowy zacisk kablowy, przeznaczony do owijania wokół kabla w celu podtrzymania i włożenia ręcznie, bezpośrednio do otworu o średnicy 6 mm.

Złącze zaciskowe przewodu z tworzywa sztucznego
Innowacyjne mocowanie konstrukcyjne do plastikowych klipsów kablowych, przeznaczone do podwieszania plastikowego przewodu na już zainstalowanym. Idealny do modernizacji instalacji.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Złącze zacisku plastikowego do rury osłonowej

nVent CADDY Rod Lock sprężyna stalowy wieszak prętowy do zacisku belki
Szybki i skuteczny zacisk belki do mocowania pręta gwintowanego na kołnierzu belki dwuteowej, zarówno dla pojedynczych prętów, jak i prefabrykowanych zespołów, przy użyciu technologii push-to-install.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
nVent CADDY Rod Lock wieszak ze stali sprężynowej dla prętów mocowany do belki stalowej, M6 Pręta

Drabinka kablowa Speedway wewnątrz podpórki, 90°
Zapewnia zaprojektowane, łatwe w użyciu wewnętrzne pionizatory pod kątem 90° ze zintegrowanym łącznikiem Speedlok dla systemów drabinek kablowych Speedway.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Pion wewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 90°, 150 mm
Pion wewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 90°, 300 mm
Pion wewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 90°, 450 mm
Pion wewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 90°, 600 mm
Pion wewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 90°, 750 mm
Pion wewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 90°, 900 mm

PEMSA Wire Basket Tray Quick Center Wsparcie
Skuteczna podpora koryta siatkowego z pojedynczego gwintowanego pręta, wykorzystująca technologię szybkiego łączenia.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Podpora środkowa szybka koryta siatkowego PEMSA, otwór M8-M10

Zacisk belki kanału C ze śrubą w kształcie litery U.
Zaciski do belek do mocowania szyn nośnych do belek sufitowych.

Zacisk kołnierzowy, montaż pionowy z kołkiem
Łatwy w instalacji, młotek na łączniku przeznaczony do obsługi różnych skrzynek elektrycznych, oświetlenia lub połączeń niskonapięciowych do stalowych elementów konstrukcyjnych.

Płyta ochronna C-LW do zacisków kablowych
Bezpiecznie mocuj kable bezpośrednio do profili.

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zastrzał do profili E4

Kanał C typu E4, perforowany
Profil C do budowy ram i konstrukcji dostępny w różnych konfiguracjach.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Profil C, typ E4, perforowany, 2 000 mm x 38 mm x 15,5 mm x 2 mm
Profil C, typ E4, perforowany, 3 000 mm x 38 mm x 15,5 mm x 2 mm