Stężenie trapezowe, rura
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Film
Funkcje
- Stężenie do wieszaków trapezowych, przeznaczone do zastosowań sejsmicznych
- Dzięki możliwości stosowania w ramach modernizacji, stężenie można zainstalować po instalacji trapezu
- Współpracuje ze stężeniami rur typoszeregu 40, rury osłonowej EMT oraz sztywnej rury osłonowej
- Jeden rozmiar klucza pasuje do całego wymaganego osprzętu, eliminując potrzebę zmiany narzędzi
- Ścinany łeb pomaga zapewnić odpowiedni moment i upraszcza kontrolę
- Przebadane pod kątem zgodności z normą FM®
Specyfikacje
Atrybuty produktu
| Obciążenia FM | |||||
| Numer części | Element usztywniający | Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej | |||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | ||
| CSBR1 | EN 10255 H | 3360 N | 4930 N | 7730 N | 7730 N |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Studium przypadku
Ulotka
Certyfikaty

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.