All Products
Produkty | 538 Wyników (2412 artykuły)

Pasek mocujący kabel z zaciskiem kołnierzowym
Skuteczne sposoby podparcia i mocowania kabli do stalowych elementów konstrukcyjnych belek. Łatwy w instalacji, wbijany i owinięty klipsem, aby starannie zainstalować nad kołnierzem ze stali konstrukcyjnej.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Nabijany zacisk z opaską mocującą do przewodów, Stal sprężysta, CADDY ARMOUR, 2–3 mm Kołnierz
Nabijany zacisk z opaską mocującą do przewodów, Stal sprężysta, CADDY ARMOUR, 21–28 mm Kołnierz
Nabijany zacisk z opaską mocującą do przewodów, Stal sprężysta, CADDY ARMOUR, 3–8 mm Kołnierz
Nabijany zacisk z opaską mocującą do przewodów, Stal sprężysta, CADDY ARMOUR, 8–14 mm Kołnierz
Nabijany zacisk z opaską mocującą do przewodów, Stal sprężysta, CADDY ARMOUR, 8–14 mm Kołnierz
Nabijany zacisk z opaską mocującą do przewodów, Stal sprężysta, CADDY ARMOUR, 14–20 mm Kołnierz

nVent CADDY Superklip
Zatrzaskowy zacisk do rur z tworzywa sztucznego do stosowania z nieizolowanymi rurami metalowymi / miedzianymi / plastikowymi i kablami / kanałami.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
nVent CADDY Superklip, 11,8–14,3 mm OD, 3/8" rury miedzianej
nVent CADDY Superklip, 14,3–16,8 mm OD, 1/2" rury miedzianej
nVent CADDY Superklip, 16,8–19,5 mm OD, 3/8" rury, 5/8" rury miedzianej
nVent CADDY Superklip, 19,5–21,8 mm OD, 1/2" rury
nVent CADDY Superklip, 21,8–24,8 mm OD, 3/4" rury miedzianej
nVent CADDY Superklip, 24,8–27,8 mm OD, 3/4" rury
nVent CADDY Superklip, 27,8–31,2 mm OD, 1" rury miedzianej
nVent CADDY Superklip, 31,2–35,5 mm OD, 1" rury, 1 1/4" rury miedzianej
nVent CADDY Superklip, 35,5–39,5 mm OD, 1 1/4" rury miedzianej
nVent CADDY Superklip, 39,5–43,5 mm OD, 1 1/4" rury, 1 1/2" rury miedzianej
nVent CADDY Superklip, 50,5–55,5 mm OD, 2" rury miedzianej
nVent CADDY Superklip, 7,8–9,5 mm OD, 1/4" rury miedzianej
nVent CADDY Superklip, 9,5–11,8 mm OD, 1/4" rury miedzianej

Ramię wspornikowe z kanałem E4 i klamrą
Montowane na ścianie ramię wspornikowe do podtrzymywania korytek kablowych, rur lub kanałów kablowych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wspornik z profilem E4 i zastrzałem, 550 mm

Kanał C typu E3, perforowany
Profil C do budowy ram i konstrukcji dostępny w różnych konfiguracjach.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Profil C, typ E3, perforowany, 2 000 mm x 35 mm x 15,5 mm x 2 mm
Profil C, typ E3, perforowany, 3 000 mm x 35 mm x 15,5 mm x 2 mm


Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wspornik profilu strut typu CC, perforowany, HD, 300 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
Wspornik profilu strut typu CC, perforowany, HD, 450 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
Wspornik profilu strut typu CC, perforowany, HD, 600 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm

1-2-otworowy narożny wspornik o krótkim kącie
Wsporniki kątowe do tworzenia ram i konstrukcji wsporczych.

Zacisk zatrzaskowy kabla LF5
Łatwa metoda mocowania na młotek do kołnierza ze stali konstrukcyjnej.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zacisk LF5 do przewodów, 6–12 mm Kołnierz

Złącze narożne z dziewięcioma otworami, 3-stykowe
Wsporniki kątowe do tworzenia ram i konstrukcji wsporczych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Trójstronna złączka narożna z dziewięcioma otworami, HD, 87 mm x 134 mm x 100 mm

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
TDHP Dziurkarka trapezowa do poszycia

Klips do płatwi VF serii C.
Skuteczny sposób na zabezpieczenie liny stalowej i łańcucha przed elementem konstrukcyjnym płatwi C.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Klips C do płatwi - seria VF, 1,5–6 mm Kołnierz, 7,1 mm Otworu

Zacisk sztywny o dużej wytrzymałości
Zacisk rurowy z 2 śrubami odpowiedni do konstrukcji przemysłowych i zastosowań w punktach mocowania.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Klamra do rur do wysokich obciążeń, Malowanie, Oksydowanie na czerwono, 20,5–22 mm OD, 1/2" rury, 15 DN
Klamra do rur do wysokich obciążeń, Malowanie, Oksydowanie na czerwono, 26,5–28 mm OD, 3/4" rury, 20 DN
Klamra do rur do wysokich obciążeń, Malowanie, Oksydowanie na czerwono, 355–363 mm OD, 14" rury
Klamra do rur do wysokich obciążeń, Malowanie, Oksydowanie na czerwono, 33–35 mm OD, 1" rury, 25 DN
Klamra do rur do wysokich obciążeń, Malowanie, Oksydowanie na czerwono, 40–43 mm OD, 1 1/4" rury, 32 DN
Klamra do rur do wysokich obciążeń, Malowanie, Oksydowanie na czerwono, 48–49 mm OD, 1 1/2" rury, 40 DN
Klamra do rur do wysokich obciążeń, Malowanie, Oksydowanie na czerwono, 57–60,3 mm OD, 2" rury, 50 DN
Klamra do rur do wysokich obciążeń, Malowanie, Oksydowanie na czerwono, 75–77 mm OD, 2 1/2" rury, 65 DN
Klamra do rur do wysokich obciążeń, Malowanie, Oksydowanie na czerwono, 88–90 mm OD, 3" rury, 80 DN
Klamra do rur do wysokich obciążeń, Malowanie, Oksydowanie na czerwono, 110–115 mm OD, 4" rury, 100 DN
Klamra do rur do wysokich obciążeń, Malowanie, Oksydowanie na czerwono, 139–141 mm OD, 5" rury, 125 DN
Klamra do rur do wysokich obciążeń, Malowanie, Oksydowanie na czerwono, 165–170 mm OD, 6" rury, 150 DN
Klamra do rur do wysokich obciążeń, Malowanie, Oksydowanie na czerwono, 216–222 mm OD, 8" rury, 200 DN
Klamra do rur do wysokich obciążeń, Malowanie, Oksydowanie na czerwono, 267–276 mm OD, 10" rury, 250 DN
Klamra do rur do wysokich obciążeń, Malowanie, Oksydowanie na czerwono, 321–327 mm OD, 12" rury, 300 DN
Klamra do rur do wysokich obciążeń, Malowanie, Oksydowanie na czerwono, 403–410 mm OD, 16" rury, 400 DN