nVent CADDY Superklip, 39,5–43,5 mm OD, 1 1/4" rury, 1 1/2" rury miedzianej
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
nVent CADDY Superklip, 39,5–43,5 mm OD, 1 1/4" rury, 1 1/2" rury miedzianej
nr katalogowy: 389011
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Funkcje
- Zamyka i blokuje się automatycznie po włożeniu rury, tuby lub kabla, przewodu
- Jednoczęściowy klips zapewniający szybki i wygodny montaż
- Mocowanie za pomocą wkrętu do drewna, podwójnej śruby gwintowanej z kołnierzem lub bez, gwoździa z kołnierzem, pręta gwintowanego, płytki montażowej lub wspornika do przystrzelenia
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Broszura
Katalog
Studium przypadku
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.