All Products
Produkty | 538 Wyników (2412 artykuły)

4G24 Twist Clip z nakrętką motylkową
Szybki, skręcany spinacz do montażu w punktach mocowania słupków gwintowanych z nakrętką motylkową w zastosowaniach akustycznych typu ruszt T.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Przekręcany zacisk 4G24 z nakrętką motylkową, 24 mm Rastra T, M6 Gwintu, 16 mm Gwintu

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wspornik typu Z

Zestaw szpul nVent CADDY Speed Link SLK z obcinaczem linowym
Zestaw zawiera szpulę stalowego drutu nVent CADDY Speed Link, urządzenia blokujące SLK i obcinak do drutu spakowane razem, co upraszcza transport na miejsce pracy i zmniejsza zapasy.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zestaw Szpuli z Nożycami nVent CADDY Speed Link SLK, 100 m, 50 Locking Devices

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Śruba do betonu BSZ-M, długość 35 mm, gwint M8, pręt M10
Śruba do betonu BSZ-M, długość 55 mm, gwint M8, pręt M10

nVent CADDY EZ Riser
Pionizator nVent CADDY EZ Riser jest innowacyjnym, uniwersalnym rozwiązaniem przeznaczonym do mocowania nieizolowanych pionizatorów.

Trapeze Sway Brace, rozpórka
Sejsmiczne usztywnienie podwieszenia na pręcie gwintowanym. Możliwość dopasowania do wielu rozmiarów prętów gwintowanych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Stężenie trapezowe, profil strut

Metalowy zacisk ciśnieniowy z wkładką pistoletu do paznokci
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Metalowy zacisk do przewodów z Wkładka gwoździarki, 10 kabli
Metalowy zacisk do przewodów z Wkładka gwoździarki, 16 kabli

Drabina kablowa Speedway na zewnątrz Riser, 45°
Zapewnia zaprojektowane, łatwe w użyciu zewnętrzne pionizatory pod kątem 45° ze zintegrowanym łącznikiem Speedlok dla systemów drabinek kablowych Speedway.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Pion zewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 45°, 150 mm
Pion zewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 45°, 300 mm
Pion zewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 45°, 450 mm
Pion zewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 45°, 600 mm
Pion zewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 45°, 750 mm
Pion zewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 45°, 900 mm

Zestaw mocujący
Łatwy w użyciu zestaw sprzętowy do zabezpieczania systemu drabinek kablowych Speedway
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zestaw montażowy

PEMSA Wire Basket Tray Fast Clip
Wszechstronny klips z funkcją szybkiego łączenia do łatwego tworzenia zagięć dla systemu koryt siatkowych PEMSA.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Szybki klips koryta siatkowego PEMSA, czarny
Szybki klips koryta siatkowego PEMSA

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Klamra profila C do belki stalowej, Stal, HD, E5 kanału, 3–30 mm Kołnierz

Zacisk kołnierzowy, montaż pionowy
Łatwy w instalacji, młotek na łączniku przeznaczony do podpierania różnych zastosowań skrzynek elektrycznych lub prętów gwintowanych do elementów stalowych belek konstrukcyjnych. Boczny punkt mocowania zapewnia elastyczność i dostępność dla instalatora.