Pion zewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 45°, 600 mm
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Pion zewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 45°, 600 mm
nr katalogowy: CL110X600OR45HD
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Umożliwia zmianę wysokości koryta kablowego zewnętrznego pod kątem 45°
- Zapewnia optymalne wsparcie dla wysokowydajnych przewodów niskonapięciowych i do transmisji danych
- Innowacyjny zintegrowany system sprzęgający SPEEDLOK
- Krawędź zabezpieczająca chroni kable podczas instalacji
- Szczelinowy kanał boczny, eliminujący konieczność wiercenia na miejscu w zastosowaniach wymagających przycinania na długość
- IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem
- Responsywne usługi projektowania i układu, w tym sejsmiczne
Specyfikacje
Atrybuty produktu
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.