All Products
Produkty | 538 Wyników (2412 artykuły)

Uchwyt kabla do zacisku drążka
Łatwy w montażu, beznarzędziowy wspornik do instalacji korytek kablowych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zacisk mocujący koryto kablowe do pręta, M4, M6, M8, M10, M12 Pręta

Zacisk kołnierzowy młotkiem, montaż boczny
Łatwy w instalacji, młotek na łączniku przeznaczony do podpierania różnych drutów, łańcuchów lub aplikacji CADDY Speed Link do stalowych elementów konstrukcyjnych belek. Boczny punkt mocowania zapewnia elastyczność i dostępność dla instalatora.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Młotkowany klips kołnierzowy, mocowanie boczne, Stal sprężysta, CADDY ARMOUR, 2–3 mm Kołnierz
Młotkowany klips kołnierzowy, mocowanie boczne, Stal sprężysta, CADDY ARMOUR, 21–28 mm Kołnierz
Młotkowany klips kołnierzowy, mocowanie boczne, Stal sprężysta, CADDY ARMOUR, 3–8 mm Kołnierz
Młotkowany klips kołnierzowy, mocowanie boczne, Stal sprężysta, CADDY ARMOUR, 3–8 mm Kołnierz
Młotkowany klips kołnierzowy, mocowanie boczne, S301, 3–8 mm Kołnierz
Młotkowany klips kołnierzowy, mocowanie boczne, Stal sprężysta, CADDY ARMOUR, 3–8 mm Kołnierz
Młotkowany klips kołnierzowy, mocowanie boczne, Stal sprężysta, CADDY ARMOUR, 8–14 mm Kołnierz
Młotkowany klips kołnierzowy, mocowanie boczne, Stal sprężysta, CADDY ARMOUR, 8–14 mm Kołnierz
Młotkowany klips kołnierzowy, mocowanie boczne, S301, 8–14 mm Kołnierz
Młotkowany klips kołnierzowy, mocowanie boczne, Stal sprężysta, CADDY ARMOUR, 8–14 mm Kołnierz
Młotkowany klips kołnierzowy, mocowanie boczne, Stal sprężysta, CADDY ARMOUR, 14–20 mm Kołnierz
Młotkowany klips kołnierzowy, mocowanie boczne, Stal sprężysta, CADDY ARMOUR, 14–20 mm Kołnierz
Młotkowany klips kołnierzowy, mocowanie boczne, S301, 14–20 mm Kołnierz
Młotkowany klips kołnierzowy, mocowanie boczne, Stal sprężysta, CADDY ARMOUR, 14–20 mm Kołnierz

2HPS Two Hole Pipe Strap
Pojedynczy metalowy pasek z dwoma otworami do stosowania z nieizolowaną rurą, zapewniający lekkie wsparcie mocujące.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
2HPS Dwuotworowy pasek rurowy, 3/8" rury, 10 DN, 17,2 mm OD
2HPS Dwuotworowy pasek rurowy, 1/2" rury, 15 DN, 21,3 mm OD
2HPS Dwuotworowy pasek rurowy, 3/4" rury, 20 DN, 26,9 mm OD
2HPS Dwuotworowy pasek rurowy, 1" rury, 25 DN, 33,7 mm OD
2HPS Dwuotworowy pasek rurowy, 1 1/4" rury, 32 DN, 42,4 mm OD
2HPS Dwuotworowy pasek rurowy, 1 1/2" rury, 40 DN, 48,3 mm OD
2HPS Dwuotworowy pasek rurowy, 2" rury, 50 DN, 60,3 mm OD

35RS Pasek ustalający z dwoma otworami
Opaska mocująca z 2 otworami, dostosowana do wielu długości i 2 rozmiarów prętów.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
35RS Dwuotworowy pasek ustalający, 350 mm

Przewód do zacisku kołnierza
Skuteczne sposoby podparcia i mocowania kabli do stalowych elementów konstrukcyjnych belek. Łatwy w instalacji, wbijany i wsuwany kabel do klipsa, aby starannie zainstalować wzdłuż kołnierza ze stali konstrukcyjnej.

4G16H Twist Clip z otworem 90°
Szybko, przekręć, aby zainstalować punkt mocowania zacisku do drutu i łańcucha w akustycznych zastosowaniach z t-gridem.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wspornik z profilem E3, 250 mm
Wspornik z profilem E3, 500 mm
Wspornik z profilem E3, 750 mm

Wspornik kątowy C-Channel 2-2
Zaprojektowany do użytku z ceownikami, użyj kątowników do tworzenia ram i konstrukcji.

Wspornik narożny z trzema otworami
Płaskie wsporniki do łączenia ram i konstrukcji wsporników.

Zacisk belki zewnętrznego bocznego rozpórki
Zaciski do belek do mocowania szyn nośnych do belek sufitowych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zewnętrzna, boczna klamra do profili strut, Stal, HD

Wspornik w kształcie litery U do rozpórki typu C.
Kątownik odsadzony do łączenia nakładanych szyn nośnych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Łącznik w kształcie „U” do profili strut typu C, HD