PH5362.jpg image
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
Materiał Stal
Wykończenie Wstępnie galwanizowane
Wysokość (H) 120 mm
Szerokość (W) 1.57"
Szerokość (W) 40 mm
Grubość (T) 0.08"
Grubość (T) 2 mm
A. 1.38"
A. 35 mm
B. 1.38"
B. 35 mm
C. 0.61"
C. 15.5 mm
D. 2"
D. 50 mm
E) 0.24"
E) 6 mm
X 11 x 18 mm
Y 11 x 27 mm
Rozmiar otworu (HS) 0.2"
Rozmiar otworu (HS) 5 mm

Schematy

Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić