All Products

All Products
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 0
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Zastosowania
Filtr0

Podkategorie

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Szczegóły

Produkty | 538 Wyników (2412 artykuły)

PH4641.jpg image

Nakrętka klinowa HW dla Dovetail Deck

Wisząca nakrętka klinowa do tarasu na jaskółczy ogon z otworem gwintowanym, do stosowania z prętem gwintowanym.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
HW Nakrętka klinowa do poszycia typu „jaskółczy ogon”, M10 Pręta, 15°
HW Nakrętka klinowa do poszycia typu „jaskółczy ogon”, M12 Pręta, 15°
HW Nakrętka klinowa do poszycia typu „jaskółczy ogon”, M6 Pręta, 15°
HW Nakrętka klinowa do poszycia typu „jaskółczy ogon”, M8 Pręta, 15°
HW Nakrętka klinowa do poszycia typu „jaskółczy ogon”, M6 Pręta, 25°
HW Nakrętka klinowa do poszycia typu „jaskółczy ogon”, M8 Pręta, 25°
PH3850.jpg image

SBFK żeńsko-żeński izolator uciskowy

Redukcja nieprzyjemnego hałasu i wibracji w liniach napowietrznych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
SBFF Izolator ściskania wewnętrzny-wewnętrzny, 40 mm Średnica, M8 Pręta
PH5853.jpg image

Adapter zatrzasku kabla SCB

Akcesoria do asortymentu produktów z zatrzaskami, które umożliwiają stosowanie większych kołnierzy stalowych i wielu konfiguracji zatrzasków.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Adapter SCB zacisku do przewodów, 12–20 mm Kołnierz
Adapter SCB zacisku do przewodów, 3–12 mm Kołnierz
PH5330.jpg image

Narzędzie do napędu paznokci HIBT

Narzędzie do wbijania gwoździ do betonu.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
HIBT Narzędzie do wbijania gwoździ
PH3563.jpg image

STRC CU Pasek zaciskowy do rury miedzianej

1-śrubowy zacisk do rur do stosowania z nieizolowaną rurą miedzianą.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
STRC CU Klamra paskowa do rur miedzianych, 12 mm OD
STRC CU Klamra paskowa do rur miedzianych, 15 mm OD
STRC CU Klamra paskowa do rur miedzianych, 18 mm OD
STRC CU Klamra paskowa do rur miedzianych, 22 mm OD
STRC CU Klamra paskowa do rur miedzianych, 28 mm OD
C-Channel 1-1 Slot Angle Bracket

Wspornik kątowy C-Channel 1-1

Zaprojektowany do użytku z ceownikami, użyj kątowników do tworzenia ram i konstrukcji.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Łącznik kątowy do profili C z 2-ma otworami 1-1, E0, E0L, E1 kanału
Łącznik kątowy do profili C z 2-ma otworami 1-1, E2, E2L, E3, E4 kanału
PH3742.jpg image

PX NI Zcisk do rur o dużej wytrzymałości z gwintem zewnętrznym

Obejma z 2 śrubami i nakrętką z gwintem zewnętrznym, do stosowania z grubymi, nieizolowanymi rurami metalowymi.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, Stal, EG, 21–25 mm OD, 1/2" Gwint, 27 mm
PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, S316, 21–25 mm OD, 1/2" Gwint, 27 mm
PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, Stal, EG, 26–31 mm OD, 1/2" Gwint, 27 mm
PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, S316, 26–31 mm OD, 1/2" Gwint, 27 mm
PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, Stal, EG, 32–36 mm OD, 1/2" Gwint, 27 mm
PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, S316, 32–36 mm OD, 1/2" Gwint, 27 mm
PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, Stal, EG, 41–46 mm OD, 1/2" Gwint, 27 mm
PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, S316, 41–46 mm OD, 1/2" Gwint, 27 mm
PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, Stal, EG, 47–52 mm OD, 1/2" Gwint, 27 mm
PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, S316, 47–52 mm OD, 1/2" Gwint, 27 mm
PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, Stal, EG, 59–63 mm OD, 1/2" Gwint, 27 mm
PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, S316, 59–63 mm OD, 1/2" Gwint, 27 mm
PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, Stal, EG, 70–73 mm OD, 1/2" Gwint, 27 mm
PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, Stal, EG, 74–79 mm OD, 1/2" Gwint, 31 mm
PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, S316, 74–79 mm OD, 1/2" Gwint, 31 mm
PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, Stal, EG, 87–92 mm OD, 1/2" Gwint, 31 mm
PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, S316, 87–92 mm OD, 1/2" Gwint, 31 mm
PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, S316, 100–105 mm OD, 1/2" Gwint, 31 mm
PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, Stal, EG, 112–117 mm OD, 1/2" Gwint, 31 mm
PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, S316, 112–117 mm OD, 1/2" Gwint, 31 mm
PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, S316, 137–143 mm OD, 3/4" Gwint, 38 mm
PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, Stal, EG, 164–169 mm OD, 3/4" Gwint, 38 mm
PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, S316, 164–169 mm OD, 3/4" Gwint, 38 mm
PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, S316, 170–175 mm OD, 3/4" Gwint, 38 mm
PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, S316, 176–182 mm OD, 3/4" Gwint, 38 mm
PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, S316, 199–205 mm OD, 3/4" Gwint, 38 mm
PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, S316, 213–219 mm OD, 3/4" Gwint, 38 mm
PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, Stal, EG, 246–252 mm OD, 3/4" Gwint, 38 mm
PX NI Klamra do rur do wys. obciążeń, S316, 246–252 mm OD, 3/4" Gwint, 38 mm
PH5613.jpg image

ESS UH System uchwytu znaku bez paska

System zawieszania znaków do szybkiego montażu na elementach konstrukcyjnych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
ESS UH System uchwytu znaku bez paska
PH2917.jpg image

nVent CADDY Speed Link Y-Toggle z przedłużeniem oczka

Specjalne łączniki końcowe używane z CADDY Speed ​​Link w zastosowaniach z długim spadem w celu przybliżenia regulacji do elementu podporowego.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link Y Toggle w wersji z oczkiem, 1,5 mm Linki, 0,5 m Długość Y
PH5851.jpg image

Uniwersalny zestaw wsporczy z izolatorami dźwięku

Zestaw pomocniczy do montażu na ścianie.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Uniwersalny zestaw wsporczy z izolatorami dźwięku, 600 mm
Śruba z łbem sześciokątnym

Śruba z łbem sześciokątnym

Śruba z łbem sześciokątnym do szerokiej gamy zastosowań.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Śruba z łbem sześciokątnym, Stal, HD, M10 Gwintu, 25 mm Gwintu
Śruba z łbem sześciokątnym, Stal, HD, M10 Gwintu, 30 mm Gwintu
Śruba z łbem sześciokątnym, Stal, EG, M8 Gwintu, 25 mm Gwintu
PH22386.jpg image

Wspornik znaku dla płaskiej powierzchni, jeden otwór

Wsporniki do zawieszania i podtrzymywania znaków.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wspornik do znaku do powierzchni płaskich, jeden otwór, M8 Otworu, Gwintowany