nVent CADDY Speed Link Y Toggle w wersji z oczkiem, 1,5 mm Linki, 0,5 m Długość Y
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
nVent CADDY Speed Link Y Toggle w wersji z oczkiem, 1,5 mm Linki, 0,5 m Długość Y
nr katalogowy: SLD15Y500
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Film
Compatible Products
Funkcje
- Możliwość zamocowania w otworach wykonanych w różnego rodzaju konstrukcjach lub urządzeniach
- Idealne rozwiązanie do montażu systemów oświetlenia
- Konstrukcja Y zapewnia poprawę stabilności instalacji
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Podręcznik techniczny
Studium przypadku
Certyfikaty
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0

Akcesoria
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.