LTA Sidecar liquid cooling in existing data centers
Jak działa chłodzenie cieczą do powietrza?
CDU nVent Liquid-to-Air (LTA) został zaprojektowany, aby umożliwić wdrażanie AI bez schłodzonej wody. Funkcjonujący jako CDU ciecz-powietrze, ten w pełni zintegrowany system odrzucania ciepła obsługuje do dwóch stojaków chłodzonych cieczą urządzeń IT w przypadku braku Facility Water System (FWS). W przypadku przyspieszonego przetwarzania, nVent LTA CDU odgrywa kluczową rolę w platformach chłodzenia cieczą, cyrkulując ciecz przez stojaki w zamkniętej pętli w celu odprowadzania ciepła z układów scalonych.
Funkcje i korzyści:
- Wymiana podczas pracy i obsługa serwisowa — pompy, wentylatory, zasilacze, sterowniki i filtry można wymieniać podczas pracy i serwisować z przodu urządzenia bez przerywania chłodzenia.
- Minimalizacja awarii i wycieków — zintegrowane wykrywanie wycieków, nieszczelne połączenia przewodów i nadmiarowe podzespoły zmniejszają ryzyko przestojów.
- Funkcje kontrolera — Kontroler hot-swap z panelem stanu LED Light Path zapewnia monitorowanie i natychmiastowy stan systemu.
Co to jest CDU Liquid-to-Air?
Jednostka dystrybucji płynu chłodzącego (CDU) warunkuje i krąży płyn do podawanych stojaków, a następnie musi wysłać przechwycone ciepło gdzieś. To miejsce docelowe jest tym, co oddziela dwa główne typy CDU. CDU ciecz-ciecz (LTL) przekazuje ciepło do systemu wodnego obiektu budynku, który zapewnia wysoką wydajność i wydajność, ale zależy od infrastruktury wody chłodzącej. CDU ciecz-powietrze odrzuca to ciepło bezpośrednio do powietrza w pomieszczeniu, więc nie potrzebuje w ogóle podłączenia wody w obiekcie.
Ta pojedyncza różnica sprawia, że CDU ciecz-powietrze jest praktycznym wyborem dla istniejących centrów danych chłodzonych powietrzem. Gdy obiekt nie ma pętli chłodzącej wody lub modernizacja jest niepraktyczna, LTA CDU wprowadza bezpośrednie chłodzenie cieczą do wiórów w przestrzeni. Wentylatory wewnątrz urządzenia przenoszą przechwycone ciepło do strumienia powietrza w pomieszczeniu, gdzie znajdują się istniejące urządzenia do obsługi powietrza w centrum danych.
nVent Liquid-to-Air (LTA) jest płynem CDU firmy nVent. Umożliwia on operatorom wdrażanie obecnie chłodzonych cieczą szaf AI i HPC i służy jako pomost w kierunku szerszego chłodzenia cieczą bez pełnego remontu obiektu.
Dane techniczne CDU Liquid to Air
nVent Liquid-to-Air (LTA) to całkowicie zintegrowany system odrzucania ciepła płynnego do powietrza, który umożliwia podłączenie do dwóch stojaków chłodzonych cieczą urządzeń INFORMATYCZNYCH, gdy system wody obiektowej (FWS) nie jest dostępny. LTA CDU jest dostarczany w szafie serwerowej 48U o szerokości 600 mm (24 cali) i głębokości 1200 mm (48 cali).
LTA CDU jest standardowo wyposażony w 14 wentylatory typu hot-swap w konfiguracji N+1, moduł pompy zbiorczej (RPU) z pompami N+N typu hot-swap, sterownik hot-swap, redundantny system filtracji typu hot-swap, 6 nadmiarowe zasilacze N+N, zintegrowane wykrywanie wycieków, połączenia węży bez wycieków i panel stanu LED Light Path. Aktywne elementy, takie jak wentylatory, pompy, zasilacze i złącza cieczy do napełniania i opróżniania układu, znajdują się z przodu modułu LTA CDU, co ułatwia dostęp do niego.
Obsługa konfiguracji i stelaży, z pojedynczą stelażem GB200 NVL36 obsługiwaną przez pojedynczy CDU LTA (GB200 NVL36:GB200 NVL72) i pojedynczą stelażem GB200 NVL72 obsługiwaną równolegle przez dwa CDU LTA (2).
Przenośna jednostka chłodzenia hybrydowego obsługuje konfigurację GB 200 NVL72 w stosunku 2:1
Aplikacje CDU Liquid to Air i kompatybilność
LTA CDU wprowadza chłodzony cieczą sprzęt AI do istniejącego centrum danych przy minimalnych zmianach w infrastrukturze. nVent zapewnia konfiguracje referencyjne dla szaf NVIDIA GB200 NVL36 i NVL72, dzięki czemu operatorzy mogą wdrażać dzisiejsze chipy AI o dużej gęstości bez odbudowywania wokół nich obiektu.
Po co stosować chłodzenie cieczą bez wody w obiekcie
Wdrożenie CDU typu ciecz-powietrze bez polegania na wodzie w obiekcie zapewnia znaczące korzyści, takie jak unikanie złożoności infrastruktury wodnej obiektu i zmniejszenie kosztów operacyjnych. Takie podejście pozwala centrom danych dodać chłodzenie cieczą przy zachowaniu wysokiej wydajności i niezawodności.
Przenośna jednostka chłodzenia hybrydowego obsługuje szafy GB200 NVL36 w konfiguracjach 1:1
Czy LTA CDU są skalowalne?
CDU typu ciecz-powietrze stanowią skalowalne rozwiązanie do chłodzenia cieczą w centrach danych. Ich modułowa konstrukcja pozwala na łatwą rozbudowę wraz ze wzrostem zapotrzebowania na chłodzenie, dzięki czemu LTA CDU jest elastycznym wyborem dla centrów danych, które chcą zwiększyć swoje możliwości chłodzenia bez gruntownych renowacji.
Włączenie
- Umożliwia chłodzenie cieczą urządzeń IT w środowiskach chłodzonych powietrzem
- Zlokalizowana, zamknięta pętla chłodzenia cieczą bez zależności od infrastruktury cieczy w zakładzie
- Szeroki zakres wsparcia środowiskowego
- Standardowa obudowa stojaka IT 48U.
- Wydajność zoptymalizowana pod kątem niskiej wydajności tłumienia ciepła w CFM/kW
- Wsparcie dla uzdatnionej wody lub mieszanin glikolu do 30%
- Rury ze stali nierdzewnej
Wymiana podczas pracy i obsługa serwisowa
- Beznarzędziowa wymiana podczas pracy, nadmiarowe pompy, wentylatory, zasilacze, czujniki temperatury i ciśnienia
- Sterownik systemu bez użycia narzędzi typu hot-swap
- Nadmiarowe filtry wymieniane podczas pracy
- opcje filtracji 25-mikronowej lub 50-mikronowej
- Elastyczne połączenia węży zapewniają elastyczność instalacji
- Górne i dolne połączenie cieczy zasilającej wskazuje na sprzęt IT
- Czyszczone, wielokrotnego użytku filtry zmniejszają koszty eksploatacji
- Wszystkie elementy wymieniane podczas pracy są sprawne bez przerywania chłodzenia
- Pompy, wentylatory, zasilacze oraz złącza napełniania i spustu cieczy znajdujące się z przodu urządzenia ułatwiają serwisowanie i dostęp do nich
Dlaczego warto wybrać nVent do chłodzenia cieczą?
Firma nVent od ponad 15 lat zajmuje się inżynierią chłodzenia cieczą dla najbardziej wymagających środowisk obliczeniowych, a w terenie zastosowano 2 GW chłodzenia cieczą. To doświadczenie pojawia się w produktach stworzonych z myślą o niezawodności, łatwości obsługi technicznej i obciążeniach termicznych, których obecnie wymaga AI i wysokowydajne przetwarzanie danych, stworzone przez globalną produkcję i wsparcie techniczne.
Firmy nVent i NVIDIA współpracują w celu zwiększenia wydajności obliczeniowej
Firma nVent współpracuje z firmą NVIDIA przy opracowywaniu projektów technicznych, które rozwiązują najtrudniejsze problemy związane z chłodzeniem obliczeniowym o dużej gęstości. Łącząc doświadczenie w zakresie głębokiego chłodzenia cieczą z globalną inżynierią i produkcją, nVent pomaga zapewnić wydajne i niezawodne chłodzenie dla zaawansowanych środowisk obliczeniowych.
Can I liquid cool NVIDIA GB200 NVL72?
Yes. In fact, liquid cooling the NVIDIA GB200 NVL72 is a mandatory architectural requirement to manage its 120kW thermal load. For data centers without facility water loops, this is achieved via a 2:1 configuration utilizing two nVent LTA CDU flanking a single NVL72 rack. Because the platform demands a massive 80 liters per minute fluid flow rate, dividing the load between two row-based, closed-loop LTA CDU units ensures safe junction temperatures. This specialized setup isolates the liquid loop and rejects the heat directly into the existing air-cooled CRAC infrastructure without facility plumbing modifications.
When should operators choose liquid-to-air cooling over air cooling?
Data center operators must shift to a Liquid-to-Air (LTA) cooling architecture when expanding to high-density computational nodes - such as artificial intelligence or accelerated high-performance computing (HPC) clusters - where server rack thermal envelopes exceed 20kW to 30kW per enclosure. Traditional air-handling units lack the heat transfer efficiency to manage these loads, resulting in thermal throttling. The LTA CDU resolves this challenge by establishing an immediate, localized closed-loop direct-to-chip heat extraction path, taking the heat straight out of the fluid loop and transferring it into the room's air distribution grid without overloading the air-cooling floor footprint.
Can nVent liquid cooling integrate into existing air-cooled server racks?
Yes. nVent liquid cooling systems are engineered specifically to integrate seamlessly into existing air-cooled server racks without disrupting current operations. The LTA CDU functions as a row-based retrofit, attaching directly alongside standard cabinets. It provides an immediate transition to direct-to-chip cooling by utilizing specialized row-level manifolds and cold plates. This allows legacy infrastructure to adopt high-density compute infrastructure without the need to tear out existing enclosures or redesign the room's overall structural airflow layout.
How does an LTA CDU system interface with secondary cooling loops?
The integrated Coolant Distribution Unit (CDU) within the LTA CDU acts as the critical barrier and management hub interfacing with secondary cooling loops. The system isolates the secondary loop - which flows directly across the server cold plates - from the primary heat exchanger. By regulating fluid dynamics, monitoring precise flow rates, and controlling pressure thresholds within the secondary loop, the CDU ensures that clean, debris-free dielectric fluid or water-glycol chemistry is consistently delivered to the delicate silicon-level cold plates.
Can I deploy direct-to-chip liquid cooling without a facility water system?
Absolutely. You can seamlessly deploy direct-to-chip liquid cooling without an existing facility water system by leveraging the liquid-to-air design. In this deployment, the fluid loop absorbs heat directly from the server components via high-efficiency cold plates and pumps it straight to the adjacent LTA CDU. High-performance, variable-speed fans inside the CDU then reject that heat directly into the data center's air stream, completely bypassing the requirement for centralized chilled water loops or facility-level plumbing expansions.
What redundancy and serviceability features are built into the LTA CDU?
The LTA CDU is built with comprehensive hardware redundancy and hot-swappable components to guarantee continuous uptime for mission-critical workloads. It features dual, redundant pumps operating in an N+1 or 2N configuration, ensuring the cooling loop remains active even during a mechanical failure. Additionally, its modular design allows data center technicians to replace critical components - such as fans, control modules, and filtration elements - directly from the aisle floor without shutting down the server rack or breaking the secondary fluid loop.
How does liquid-to-air cooling align with data center ESG and sustainability?
The LTA CDU directly supports Environmental, Social, and Governance (ESG) targets by optimizing a data center’s Water Usage Effectiveness (WUE) to a net-zero metric. Unlike traditional cooling tower infrastructures that evaporate millions of gallons of water daily, the LTA CDU runs on an air-cooled, fully sealed closed-loop cycle that demands zero operational water consumption. Furthermore, by using cleanable, high-efficiency air filters that lower physical waste and utilizing durable stainless steel plumbing components to mitigate rust and chemical waste, it significantly reduces ongoing maintenance overhead and overall environmental impact.
Zasoby

Webinar: LTA Sidecar CDU i systemy hybrydowe
Zobacz, jak CDU typu ciecz-powietrze firmy nVent pasuje do hybrydowych układów chłodzenia, które łączą ciecz i powietrze. Ta sesja obejmuje miejsca, w których LTA CDU dodaje największą wartość i sposób, w jaki obsługuje regały chłodzone cieczą w obiektach bez schłodzonej wody.