Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska, które muszą wziąć pod uwagę kierownicy centrów danych

Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska, które muszą wziąć pod uwagę kierownicy centrów danych
Historia sukcesu klienta
Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska, które muszą wziąć pod uwagę kierownicy centrów danych

Projektowanie centrów danych, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko 
 

Kontakt

Światowa infrastruktura staje się coraz bardziej elektryczna, napędzana przez technologię i potrzebę bardziej zrównoważonych rozwiązań. W zelektryfikowanym świecie centra danych są zobowiązane do wspierania systemów o kluczowym znaczeniu każdego dnia, jednocześnie wdrażając bardziej zrównoważone i ekologiczne praktyki  

W miarę rozwoju branży centrów danych i wdrażania przez kierowników innowacyjnych metod zwiększających efektywność energetyczną, podejmowanie działań na rzecz ograniczenia wywierania negatywnego wpływu na środowisko często prowadzi także do oszczędności kosztów. Presja regulacyjna i presja ze strony klientów sprawiają, że menedżerowie centrów danych muszą rozważyć ogólny wpływ na środowisko. Oto kilka obszarów, w których menedżerowie centrów danych mogą skupić się na działalności w sposób bardziej przyjazny dla środowiska:  

  1. Efektywność zużycia energii (PUE) 

Wskaźnik PUE informuje, ile energii dostarczanej do centrum danych jest wykorzystywane do zasilania sprzętu IT. Sprzęt o niższym wskaźniku PUE pozwala centrom danych zużywać mniej energii na poszczególne czynności, takie jak operacje w obiektach i chłodzenie. Podczas gdy centra danych nie mają dużej kontroli nad zapotrzebowaniem na moc posiadanego sprzętu IT, menedżerowie centrów danych mogą upewnić się, że ich systemy chłodzenia są tak wydajne, jak to tylko możliwe — na przykład chłodzenie cieczą cechuje się świetnym wskaźnikiem PUE. Niektóre systemy chłodzenia cieczą mogą znacznie zmniejszyć wskaźnik PUE centrum danych poniżej średniej branżowej wynoszącej 1,59.    

  1. Efektywność zużycia wody (WUE)  

Menedżerowie centrów danych muszą być świadomi jakości wody i wskaźnika WUE przy podejmowaniu decyzji dotyczących sposobu chłodzenia centrum danych. Mimo że systemy chłodzenia cieczą w centrach danych wymagają czystej, uzdatnionej wody do osiągnięcia optymalnej wydajności operacyjnej, w systemach chłodzonych wodą w obiegu zamkniętym ta sama woda przepływa przez chłodnicę, gdzie jest schładzana i ponownie wykorzystywana, co prowadzi do zmniejszenia całkowitego zużycia wody.  

Wbrew powszechnej opinii, centra danych chłodzone powietrzem mogą często zużywać więcej wody niż centra danych chłodzone cieczą. W tych obiektach w systemach klimatyzacji z chłodzeniem wyparnym wykorzystuje się wodę — zimna woda wpływa do budynku, aby schłodzić powietrze, a ciepła woda jest odprowadzana na zewnątrz. W tych chłodzonych powietrzem obiektach ciecz chłodząca używana w klimatyzacji musi być bardzo zimna, aby schłodzić powietrze do temperatury niezbędnej do pracy urządzenia. Para, która powstaje, gdy ciepła woda styka się z bardzo zimnymi chłodnicami, może prowadzić do zwiększonego zużycia wody, ponieważ woda w systemie musi być stale uzupełniana. Może to powodować problemy nie tylko dla centrum danych, ale również dla gmin, na których terenie się znajdują, ponieważ zwiększa to obciążenie publicznych systemów wodociągowych.   

Chłodnice wyparne mają również inne wady, takie jak ich tendencja do ulegania korozji wraz z upływem czasu, co powoduje wzrost kosztów i zużycia materiałów. W ramach bardziej przyjaznej dla środowiska alternatywy centra danych mogą stosować chłodzenie ciepłą wodą lub chłodzenie zanurzeniowe, aby ograniczyć straty wody w regionach dotkniętych niedoborem wody lub w miejscach, w których przepisy nakładają ograniczenia lub presję związaną ze zużyciem wody.  

  1. Przestrzeń fizyczna 

Wykorzystanie przestrzeni fizycznej ma wpływ na wytrzymałość i koszty centrum danych. Rosnący popyt na usługi internetowe i chmurowe wymaga dużych ilości zaawansowanego sprzętu IT. Jednakże operatorzy centrów danych zazwyczaj nie mogą rozbudowywać budynków w takim tempie, w jakim muszą zwiększać przepustowość. Ponadto zajmowanie większej przestrzeni fizycznej nie stanowi zrównoważonej praktyki. Modernizacja systemów chłodzenia może pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Dzięki bardziej zaawansowanym rozwiązaniom chłodzącym operatorzy centrów danych mogą zwiększyć gęstość urządzeń bez zwiększania rozmiaru budynku. 

  1. Ciecz chłodząca 

Istnieją dwa główne rodzaje zanurzeniowych cieczy chłodzących: ciecze bazowe węglowodorowe i ciecze bazowe fluorowęglowodorowe. Oba mają zalety i wady. Ciecze węglowodorowe nie odparowują, co oznacza, że nie muszą być często wymieniane i uzupełniane. Mają również niski współczynnik globalnego ocieplenia (GWP), co oznacza, że odparowane węglowodory nie pozostają w atmosferze przez bardzo długi czas. Jednakże ciecze węglowodorowe są bardzo oleiste, przez co ich obsługa może być uciążliwa dla personelu centrum danych, a proces ich rafinacji nie jest zbyt przyjazny dla środowiska. 

Z drugiej strony płyny fluorowęglowodorowe zachowują się bardziej jak alkohol niż olej — łatwiej odparowują i dlatego muszą być częściej uzupełniane. Są one jednak łatwiejsze w obsłudze i mniej kłopotliwe podczas codziennej pracy. Kierownicy centrów danych muszą rozważyć wybór zanurzeniowej cieczy chłodzącej w kontekście pozostałej części działalności, aby wybrać rozwiązanie najbardziej przyjazne dla środowiska i najlepiej dopasowane do ich potrzeb w zakresie chłodzenia. 

  1. Alternatywne źródła energii 

Nawet najlepiej zaprojektowane centra danych zużywają dużo energii, lecz duże centra danych mogą zrównoważyć swój ślad węglowy, instalując na miejscu źródła energii odnawialnej, takie jak panele fotowoltaiczne na dachu. Może to również przyczynić się do obniżenia kosztów energii. Jedno zrównoważone rozwiązanie często prowadzi do kolejnego — na przykład odejście od chłodnic wyparnych znajdujących się na dachach centrów danych może również zwolnić miejsce na instalacje fotowoltaiczne na dachu.  

Zasoby


 

Informacje o nVent

Więcej informacji
LiquidCooling

Chłodzenie cieczą o dużej gęstości

Więcej informacji
City-Mission-Critical-Hub

Więcej historii dotyczących kluczowych zastosowań

Więcej informacji