Dlaczego operatorzy centrów danych powinni przejść na chłodzenie cieczą? | nVent

AdobeStock_164761756.jpeg image
SPOSTRZEŻENIA
Dlaczego operatorzy centrów danych powinni przejść na chłodzenie cieczą?

Innowacje w zakresie wydajności i efektywności w centrum danych

 

Kontakt

Projektanci centrów danych, inżynierowie termiczni i architekci są odpowiedzialni za umożliwienie dostępu do kluczowych usług internetowych i chmurowych, od których wszyscy jesteśmy zależni. Ta kluczowa infrastruktura pozwala nam korzystać z zalet szybko rozwijających się technologii, które zmieniają sposób, w jaki pracujemy, robimy zakupy i kontaktujemy się ze sobą w zelektryfikowanym świecie.  

Stały postęp w technologii i łączności napędza powstawanie nowych aplikacji i zwiększa zapotrzebowanie na ochronę danych i sieci na całym świecie. Zapewnienie ciągłego przepływu informacji jest niezbędne. Jednocześnie, ze względu na zwiększone koszty energii i potrzebę zmniejszenia śladu węglowego, efektywność energetyczna jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na dane, niezwykle ważne jest, aby menedżerowie centrów danych mogli wdrażać urządzenia o dużej mocy, które spełniają stale zmieniające się potrzeby klientów, jednocześnie ograniczając zużycie energii.  

Istotną częścią tego równania jest sposób, w jaki centra danych podchodzą do chłodzenia. Aby sprzęt w centrum danych działał zgodnie z przeznaczeniem, musi być utrzymywany w określonym zakresie temperatur. Jednakże wiele starszych systemów chłodzenia w centrach danych i serwerowniach korzysta z systemów chłodzenia powietrzem, które po prostu nie nadążają za nowym sprzętem o dużej mocy.  

Ze względu na potrzebę zwiększenia gęstości centrów danych, w połączeniu z intensywnym chłodzeniem, którego wymagają układy scalone następnej generacji, chłodzenie powietrzem staje się coraz mniej korzystne dla wielu operatorów. Gęsto upakowane szafy serwerowe utrudniają przepływ powietrza, a chłodzenie powietrzem nie jest w stanie skutecznie poradzić sobie z wysokimi obciążeniami cieplnymi. Centra danych, które próbują poradzić sobie z nowymi obciążeniami poprzez zwiększenie prędkości powietrza, mogą szybko stać się środowiskiem przypominającym tunel aerodynamiczny, który jest drogi w obsłudze i trudny w serwisowaniu. 

Gdy konieczne jest, aby systemy chłodzenia powietrza pracowały w trybie dużego obciążenia w celu utrzymania temperatury roboczej, w obiektach mogą wystąpić awarie sprzętu, wysokie koszty energii i nieplanowane przestoje. Gdy chłodzenie powietrzem nie jest w stanie sprostać wymaganiom chłodzenia, chłodzenie cieczą może być dobrą alternatywą. Wiele nowych serwerów o wysokiej wydajności zostało zaprojektowanych z myślą o chłodzeniu cieczą. 

Chłodzenie cieczą może być świetnym rozwiązaniem umożliwiającym ochronę sprzętu o kluczowym znaczeniu i skrócenie czasu przestojów. Może również zapewnić duży zwrot z inwestycji i niski całkowity koszt posiadania obiektów centrów danych. Systemy chłodzenia cieczą zapewniają skuteczne rozwiązania pozwalające na osiągnięcie wymaganych parametrów temperatury i obniżenie zużycia energii, redukując tym samym koszty eksploatacji. Ciecz gwarantuje znacznie większą wydajność wymiany ciepła — 3500 razy większą niż powietrze — ponieważ ciecz jest gęstsza niż powietrze. Chłodzenie cieczą może również znacznie zwiększyć efektywność zużycia energii (PUE), zmniejszając koszty energii i przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju środowiska.  

Istnieją trzy główne typy chłodzenia cieczą:  

  • Chłodzenie pośrednio cieczą: Ciepło jest przekazywane do wody przez wymiennik ciepła powietrze-woda znajdujący się w rzędzie lub szafie.  

  • Chłodzenie bezpośrednio cieczą: Ciepło jest przekazywane bezpośrednio do dołączonego elementu przenoszącego ciepło, takiego jak zimna płyta. 

  • Hybrydowe chłodzenie bezpośrednio i pośrednio cieczą: Selektywne chłodzenie najbardziej energochłonnych komponentów z bezpośrednim kontaktowym chłodzeniem cieczą; pozostała część szafy chłodzona przez dodatkowe urządzenie chłodzące powietrze-woda 

Aby dowiedzieć się więcej o chłodzeniu cieczą i o tym, czego potrzeba do przeprowadzenia zmiany, pobierz nasze opracowania techniczne. 

Zasoby


 

resources

Rozwiązania dla centrów danych

Więcej informacji
resource1

Wirtualny świat

Więcej informacji
Cooling Solutions Snippet

Rozwiązania do chłodzenia

WIĘCEJ INFORMACJI
Product Portfolio

Portfel produktów

Więcej informacji