Drzwi częściowe do monitora, DPM
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Drzwi częściowe do monitora, DPM
Częściowo przeszklone drzwi stanowią praktyczne rozwiązanie dla monitorów komputerowych montowanych w obudowie. Drzwi chronią ekran komputera przed ewentualną kradzieżą i wpływem warunków środowiskowych.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Do monitorów o rozmiarach 14"–21". Element używany w połączniu z ladą do klawiatury DPK montowana na zawiasach, umożliwia instalację komputera w dowolnej obudowie stojącej. Pozostała przestrzeń jest wypełniona panelami górnymi i dolnymi DPC oraz częściowymi drzwiami DP.
- Materiał: Płyta stalowa 1,75 mm, Okno: Szkło bezpieczne 4 mm.
- Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturowa powlekana proszkowo.
- Zabezpieczenie: Zgodność z IP 44.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 drzwi z zawiasami i dwupiórowym zamkiem 3 mm.
- Wymagania montażowe: Do użytku w połączniu z ladą do klawiatury DPK. Produkt zalecany w połączniu z CDH, co pozwala uniknąć szczeliny pomiędzy panelami znajdującymi się powyżej/poniżej.
Specyfikacje
Materiał
Stal miękka
Wykończenie
Powłoka proszkowa
Kolor
Jasnoszary
Kod koloru
RAL 7035
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.