Półka na klawiaturę na zawiasach, DPK
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Półka na klawiaturę na zawiasach, DPK
Łatwa w montażu lada do klawiatury i myszy do stosowania przy drzwiach częściowych. Wysuwana podkładka pod mysz. Element wyposażony w ergonomiczny wspornik, który ułatwia wprowadzanie danych. Ladę do klawiatury można zamknąć, aby uniemożliwić ewentualną kradzież lub manipulacje.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Lada do klawiatury montowana na zawiasach z wysuwaną podkładką pod mysz (lewo lub prawostronna). Wspornik w zestawie. Wysunięta lada nie wpływa na szczelność obudowy.
- Materiał: Płyta stalowa 1,75 mm.
- Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturowa powlekana proszkowo.
- Zabezpieczenie: Zgodność z IP 44.
- Gland Plate | Opening Size: Maks. wysokość klawiatury 50 mm, szerokość 470 mm, głębokość 185 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 drzwi z zawiasami, zamkiem, wspornikiem do montażu klawiatury, podkładką pod mysz oraz akcesoriami montażowymi.
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.