Konstrukcja higieniczna

Konstrukcja higieniczna

WYMAGANA ODPOWIEDNIA OCHRONA

23980399_XXL.jpg

Gdy w grę wchodzi zdrowie i kosztowne zasoby, nVent HOFFMAN oferuje rozwiązania dla wymagających środowisk higienicznych

W unikalny sposób zaprojektowane obudowy są zbudowane tak, aby wytrzymać wysokotemperaturowe i wysokociśnieniowe natryskiwanie w procedurach zmywania sanitarnego, szczególnie w przypadku czyszczenia na miejscu i trudnych zastosowań. Rozwiązania w zakresie obudów higienicznych są zgodne ze zharmonizowanymi globalnymi normami, które wskazują, w jakim stopniu zapobiegają one wnikaniu cieczy, są odporne na korozję oraz wytrzymują zakresy temperatur i ciśnień. 

  • Zasady projektowania zgodne z normami sanitarnymi IP69, 3-A, NSF i typ 4X 
  • Minimalizacja ryzyka namnażania się bakterii i innych zanieczyszczeń
  • Odporność sprzętu na korozję i dłuższa żywotność elementów sterujących i napędów
  • Przyspiesza i ułatwia rutynową konserwację w zakresie procedur zmywania sanitarnego

PRODUKTY

Obudowy HyShed z pokrywą przykręcaną śrubami typu 4X

HSDS090604SS_HyShed_m_sq.webp

Zaprojektowane specjalnie, aby wytrzymać procedury zmywania sanitarnego pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze, szczególnie w zastosowaniach związanych z żywnością i napojami, które mają bezpośredni i pośredni kontakt z żywnością.

Obudowa WaterShed ze stali nierdzewnej do montażu ściennego z pochyloną górną częścią typu 4X

Card 324x200_Watershed_Type4x.webp

Specjalnie zaprojektowana do użytku w środowiskach produkcyjnych wymagających zmywania sanitarnego, w szczególności w produkcji żywności i napojów. Obudowy HOFFMAN WaterShed charakteryzują się pochyloną górną częścią, pochyłymi krawędziami drzwi, toczonymi zawiasami i dodatkowymi wyjątkowymi cechami, które ułatwiają spływanie wody.

Obudowa wolnostojąca WaterShed ze stali nierdzewnej

WatershedFreeDisc_m_sq.webp

Idealna ochrona urządzeń podczas zmywania higienicznego. Dostępne w wersjach do montażu ściennego, wolnostojących i w obudowach odłączników.

Obudowa Concept ze stali nierdzewnej do montażu naściennego z pochyloną górną częścią typu 4X

Card 324x200_Concept_Sloped Top.webp

Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, wymagających ochrony przed korozją przed chemikaliami i wodą. Obudowy Concept charakteryzują się opływową stylistyką z atrakcyjnym wykończeniem i płaskimi zatrzaskami ze stali nierdzewnej, zapewniającymi bezpieczne zamknięcie.

Zestaw dystansowy HyShed IP69K

HSSOK2SS_HyShedStandoff_2_m_sq.webp

Elementy dystansowe ze stali nierdzewnej z niebieskimi silikonowymi podkładkami uszczelniającymi klasy FDA zapewniają przestrzeń między obudową a powierzchnią montażową w celu lepszego dostępu do mycia.

System zawieszenia urządzeń sanitarnych HMI

SYSPENDSSSystem_m_sq.webp

System zawieszenia zaprojektowany z myślą o ochronie urządzeń HMI w otoczeniu wymagającym zmywania wysokociśnieniowego w wysokiej temperaturze.

Dreny wentylacyjne H2Omit

H2Omit4DrainVents_m_sq.webp

Pomaga zmniejszyć korozję, która może ograniczyć żywotność wewnętrznych komponentów elektrycznych. Proste odpływy grawitacyjne, które usuwają zebrane płyny.

Konstrukcja sanitarna, obudowa do montażu ściennego, HDW

Hygienic Design HDW

Seria nVent HOFFMAN Hygienic Design HDW została zaprojektowana i wykonana ze specjalnych materiałów zapewniających wysoki poziom higieny i łatwość dokładnego czyszczenia. Konstrukcja bez szczelin oraz samoodpływowe powierzchnie polerowane na wysoki połysk wraz z wysokim stopniem ochrony pomagają zmniejszyć liczbę godzin nieoperacyjnych, takich jak przeznaczone na czyszczenie i konserwacja, co prowadzi do zwiększenia wydajności.

ZASOBY