Sieć szkieletowa

Standard Products
Sieć szkieletowa

Od placówki sieci komórkowej do rdzenia urządzenia mobilnego

nVent łączy i chroni urządzenia komunikacyjne, zapewniając najszerszą gamę innowacyjnych produktów standardowych i rozwiązań dostosowanych do potrzeb poprzez ciągłe wprowadzanie innowacji w zakresie stabilności mechanicznej, rozpraszania ciepła i funkcji ekranowania częstotliwości radiowych, czego dowodem jest stały napływ patentów i nowych projektów produktów. Produkty nVent SCHROFF są projektowane tak, aby zapewniać odpowiednią jakość usług (QOS) dla światłowodów łączących sieć bazową lub sieć szkieletową oraz małe podsieci na obrzeżach sieci.


 

Ochrona, niezawodność i elastyczność dla instalacji wykorzystujących wiele technologii

Doświadczenie inżynierskie nVent pozwala nam dostarczać innowacyjne rozwiązania, które spełniają, a często nawet przewyższają nowe wymagania technologiczne. Zaangażowanie w obsługę i elastyczność ułatwia opracowywanie rozwiązań, które spełniają indywidualne wymagania w ramach przyspieszonego harmonogramu. Dzięki naszej szerokiej gamie globalnych możliwości i mocy produkcyjnych możemy zapewnić platformy zawsze wysokiej jakości, na których możesz polegać — na czas i bez nadwerężania budżetu.

  • Sieć szkieletowa jest planowana w oparciu o szereg czynników, w tym wymaganą szybkość przesyłania, znaną jako przepustowość, oraz czas potrzebny na przeniesienie danych z jednego punktu do drugiego, znany jako opóźnienie. Zakłócenia, niezawodność, skalowalność i szybkość to potrzeby związane z ruchem, które mają ogromny wpływ na użytkowników końcowych.
  • Czy zastanawiasz się, jak wygląda przepływ informacji w Internecie lub jak ruch danych przepływa z jednego punktu do drugiego? Czy zastanawiasz się, co dokładnie jest potrzebne pomiędzy tymi punktami, aby umożliwić im wzajemne połączenie się? Publiczny Internet lub inna sieć danych wykonuje bardzo podstawowe (choć nie tak proste) zadanie: przesyłanie danych z jednego końca — na przykład z telefonu — do drugiego, czyli strony internetowej, i z powrotem.
  • Zadanie to jest wykonywane przez kilka segmentów sieci: punkt dostępu — rdzeń — sieć szkieletowa. W związku z tym sieć szkieletowa jest połączeniem między węzłem dostępu a siecią bazową.
Outdoor electronics cabinet

Unibody: prostota i optymalizacja pod względem kosztów

  • Szafka zewnętrzna pośredniej klasy
  • Aluminium
  • Podwójna ściana: zoptymalizowana pod względem kosztów obudowa wewnętrzna, okładzina zewnętrzna zdejmowana dla wymagań instalacyjnych
  • Do montażu na ścianie, słupie lub podłodze
  • Zamki
PRZEGLĄDAJ PRODUKTY
outdoor electronics cabinets

Modułowość: duża elastyczność

  • Wysokiej klasy szafka zewnętrzna
  • Aluminiowa rama profilowa
  • Zdejmowana podwójna okładzina ścianek zapewnia łatwy dostęp ze wszystkich stron
  • Elastyczność pod względem konstrukcji i wymiarów
  • Wysokie wymagania w zakresie zarządzania ciepłem
  • Zamki
PRZEGLĄDAJ PRODUKTY
Outdoor electronics cabinet

Comline: szafka jednościenna

  • Niedroga szafka zewnętrzna
  • Aluminium, jednościenna
  • Dostępne rozwiązania termiczne
  • Do montażu na ścianie, słupie lub podłodze
  • Zamki
PRZEGLĄDAJ PRODUKTY
Networking Racks, networking cabinet, network server rack, network rack cabinet

Szafki sieciowe i stojaki

  • Konfiguracje wolnostojące lub rzędowe szaf
  • Zakres wysokości od 24 do 47 U
  • Elastyczne zarządzanie kablami we wszystkich osiach
  • Łatwy dostęp ze wszystkich stron
  • Uzupełnij rozwiązanie o system prowadzenia kabli, podnoszone pokrywy górne lub moduły wentylatorowe do pokryw górnych
PRZEGLĄDAJ PRODUKTY
41802002.png

Obudowy ścienne

  • Wysoka opłacalność
  • Zabezpieczenie przed manipulacją i przypadkowym odłączeniem
  • Rozwiązują ograniczenia przestrzeni
  • Wiele opcji chłodzenia
  • Idealne do okablowania komunikacyjnego, sprzętu sieciowego i powiązanego sprzętu
PRZEGLĄDAJ PRODUKTY
EuropacPRO Subrack

Szafki pomocnicze i obudowy 19"

Szafki pomocnicze nVent SCHROFF i 19-calowe obudowy do montażu w szafie oferują elastyczną platformę do zastosowań wojskowych, telekomunikacyjnych, kolejowych oraz testowych i pomiarowych. Dzięki szerokiej standardowej ofercie opartej na platformie modułowej szafki pomocnicze i obudowy do montażu w szafie 19′′ zapewniają wysoki stopień elastyczności projektowania, co pozwala spełnić wymagania danego zastosowania, takie jak wstrząsy i drgania lub ekranowanie EMC.

PRZEGLĄDAJ PRODUKTY

 

Narzędzia projektowe i usługi

Raporty z testów

Testujemy nasze produkty w ekstremalnych warunkach środowiskowych, takich jak wysokie różnice temperatur lub wibracje.

Dowiedz się więcej

Formularz zapytania o szafy zewnętrzne

Formularz zapytania online ze wstępnie wybranymi konfiguracjami.

ROZPOCZNIJ PROJEKTOWANIE

 

Pomocne zasoby

Backhaul Network

Play

Szafka modułowa do zastosowań zewnętrznych — arkusz informacji sprzedażowych

SCHROFF-IMG-SP-Outdoor-Modular-Telecom-EN-2010.jpg
Pobierz

Szafka modułowa do zastosowań zewnętrznych — katalog

Outdoor_Catalog_Cover.jpg
Pobierz

Kontakt

Przyszłość technologii centrów danych jest tutaj. Porozmawiaj z przedstawicielem firmy nVent, aby poznać nasze kompleksowe rozwiązania.