Energilagring i distribuerte energiapplikasjoner: 5 kritisk vurdering

Energy Storage in Distributed Energy Applications Hero
NYHETSARTIKKEL
Energilagring i distribuerte energiapplikasjoner: 5 kritisk vurdering

Strømnettet vårt er i endring, blir mer distribuert og mer fornybart enn noen gang før. Batterilagring er en kritisk teknologikomponent for å redusere vår avhengighet av fossilt brensel og bygge en lavkarbonfremtid. Uten det vil denne endringen være umulig. Mikronett, netto null bygninger og lokale fornybare energiressurser er alle muliggjort av energilagring.

En distribuert energiressurs (DER) er et elektrisitetsproduksjon system som inkluderer flere småskala enheter som ligger nærmere etterspørselen i motsetning til et sentralisert kraftverk og distribusjonsnett. DER omtales også som et distribuert energinett. De spiller en stadig viktigere rolle i overgangen til renere energisystemer, ettersom bedrifter og individuelle forbrukere tilfører energi til sine hjem og virksomheter.

Det er grunnleggende forskjeller mellom tradisjonell fossil energi og fornybar energi som brukes i ders. Vind- og solenergi er avhengig av at vinden blåser og solen skinner, mens sentraliserte ikke-fornybare ressurser som kull kan brennes når det trengs strøm.

Dette gjøres mulig ved energilagring

Energilagring er avgjørende i distribuerte energisystemer for å koble tiden for energiproduksjon fra tidspunktet for strømforbruket. Ved å bruke energilagring kan forbrukere distribuere DER systemer som taksolar, for eksempel generere strøm når det er solfylt ut og distribuere det senere under toppen av energibehovet om kvelden.

Energy-Storage-in-Distributed-Energy-Applications-Story-Image.jpg

Følgelig spiller energilagringssystemer en sentral rolle i å fremme målene for ren energi ved å forbedre effektiv utnyttelse av fornybare ressurser og samtidig øke nettets pålitelighet og prisstabilitet.

Viktige hensyn ved implementering av energilagring

Det internasjonale byrået for fornybar energi anslår at 90 prosent av verdens elektrisitet kan komme fra fornybare energikilder innen 2050. Dette krever en massiv økning i fornybar kraftproduksjon. Det er imidlertid noen viktige hensyn å huske på når du implementerer energilagring:

Reduksjon av fotavtrykk: Gitt den begrensede fysiske plassen som er tilgjengelig i ulike applikasjoner som nettinstallasjoner, ladestasjoner for elbiler (EV) og kommersielle og boligbygg, er det avgjørende å redusere fotavtrykket til energilagringssystemer. Dette innebærer optimalisering av teknologi og design for å maksimere lagringskapasiteten innenfor et mindre fysisk fotavtrykk.

Støtte til infrastruktur: Energilagringsanlegg krever nødvendig infrastruktur støtte for å imøtekomme batteriene og tilhørende komponenter. Dette inkluderer hensyn til kjølesystemer, elektriske tilkoblinger og strukturell støtte for å forbedre effektiv drift og sikkerhet.

Skalerbarhet: Evnen til å skalere energilagringssystemer i henhold til etterspørselen er kritisk, spesielt i applikasjoner der vekst forventes, for eksempel mikronett og ladestasjoner for elbiler. Modulære design som muliggjør enkel utvidelse eller replikering av lagringskapasitet, kan støtte fremtidige behov effektivt.

Samsvar med forskrifter: Overholdelse av regulatoriske standarder og retningslinjer knyttet til sikkerhet, miljøpåvirkning og nettforbindelse er avgjørende. Bekreftelse av at energilagringsanlegg oppfyller alle relevante forskrifter og standarder er avgjørende for vellykket implementering.

Kostnadseffektivitet: Ved å vurdere den totale kostnadseffektiviteten til energilagringsløsninger må brukeren veie opp kostnader og vedlikeholdskostnader på forhånd mot potensielle besparelser og/eller nye forretningsmuligheter fra forbedret energistyring. Implementering av systemer som gir en gunstig avkastning på investeringen i løpet av deres livssyklus er nøkkelen til utbredt adopsjon.

Teknologi som støtter disse hensynene

De som ønsker å implementere energilagring i distribuerte nettapplikasjoner, må finne de riktige teknologiene. Selv om behovene kan være forskjellige avhengig av omfanget av en installasjon, og mange OEM-er vil selge komplette systemer, vil ytelsen til følgende teknologier påvirke ytelsen til energilagringssystemer som helhet.

Kjøleteknologi: For å opprettholde både ytelse og sikkerhet må batteriene avkjøles. Det er et bredt spekter av kjøleteknologier utplassert i energilagringssystemer, avhengig av effekttettheten til en bestemt installasjon. For mange systemer er klimaanlegg en god løsning. Luftkjøling blir mer effektiv, og mange selskaper ser på kjølemidlene de bruker for å gjøre dem mer miljøvennlige. For større installasjoner eller applikasjoner med høyere energitetthet er væskekjøleteknologi, der kjølte væskeledninger transporterer varme bort fra batterier til kjøleaggregat, det beste alternativet på grunn av overlegen effektivitet og effektivitet.

Fleksible ledere som samleskinner eller fletter kan lette integreringen av energilagringssystemer i trange rom ved å minimere bøyeradius-kravene. Disse løsningene gir enklere installasjon og redusert samlet fotavtrykk sammenlignet med tradisjonelle kabel- og sledesystemer.

Avansert batteriteknologi er grunnleggende for energilagringssystemer. Litium-ion-batterier brukes ofte på grunn av deres høye energitetthet, skalerbarhet og relativt lang levetid. Litiumjernfosfatteknologi har kommet langt og bidrar til å redusere de totale energikostnadene (TCOE) for energilagringsbrukere.

Avanserte materialer: Utviklingen av avanserte materialer og miljøvern, for eksempel lette og holdbare kapslingsmaterialer, pålitelig pakning og kapslingsdesign, termiske kabelbelegg, brannbestandige materialer og lav-røyk null-halogen isolasjon, bidrar til sikkerheten, effektiviteten og levetiden til energilagringssystemer.

Etterspørselen etter energilagring vil fortsette å vokse etter hvert som statlige investeringer i infrastruktur øker over hele verden, mikronett blir mer vanlig, og elektriske kjøretøy blir utbredt.

Å redusere fotavtrykket samtidig som det gir pålitelig miljøvern, væskekjøling og effektiv elektrisk distribusjon og jording for energilagringssystemer vil være en utfordring for batterimodulprodusenter, kraftselskaper, kommersielle bygninger og andre. Å tenke på disse utfordringene og utvikle teknologi for å løse dem nå, vil hjelpe energilagringsselskaper å komme foran konkurransen.

nVent energilagringsløsninger forenkler design, innkjøp, produksjon og installasjon av anlegg, samtidig som TCOE forbedres. Våre løsninger kan møte et bredt spekter av applikasjoner og miljøer. Utforsk energilagringsløsningene våre: Energilagring | nVent STRØMLEVERANDØRER

About nVent

Om nVent

Vi forbinder og beskytter med innovative tekniske løsninger. Vi designer, produserer, markedsfører, installerer og utfører service på produkter og løsninger med høy ytelse som bidrar til å bygge en mer bærekraftig og elektrifisert verden.

Les mer
Data Center and Networking Solutions

Datasenterløsninger

Med over 15 års erfaring innen væskekjøling har nVent dyp teknisk erfaring og global tilstedeværelse som gjør det mulig å skape effektive løsninger som sikrer optimal ytelse og pålitelighet for avanserte databehandlingsmiljøer for våre partnere.

Les mer
Community Involvement

Kultur

Vi gir medarbeidere mulighet til å være dristige og kreative tenkere, noe som skaper engasjement og prestasjoner av høy klasse. Vår kultur har vunnet en rekke priser.

Les mer
ESG

Nyheter og innsikt

Nyheter og innsikt-siden retter oppmerksomhet mot selskapets nylige økonomiske resultater, strategiske partnerskap og bærekraftinnsats, og viser dets engasjementet for innovasjon og samfunnsengasjement innenfor bransjen for elektrisk sammenkobling og beskyttelse.

Les mer