Fleksible samleskinner | nVent.ERIFLEX

Fleksible samleskinner

Økt design- og monteringsfleksibilitet i elektriske paneler

nVent ERIFLEX Flexibar-tverrsnitt består av flere lag med tynn elektrolytisk kobber, isolert med en selvslukkende PVC- eller silikonforbindelse med høy motstand. Flexibars avanserte isolasjon gir et enda tryggere alternativ, flammehemmende og halogenfritt.

Disse fleksible samleskinnene kan bøyes, brettes eller vris. De har en svært liten bøyeradius, for kortere og mer kompakte strømtilkoblinger, forbedret estetikk og enklere installasjon.

Løsningene er tilgjengelige fra 7 mm² opptil 1200 mm² og 125 A til 2800 A, ideelle for forbindelser mellom:

  • Utstyr for hovedstrøm og distribusjon
  • Transformatorer og samleskinnekanaler
  • Kanaler og elektriske skap

Fordeler:

  • Tilpasningsevne og fleksibilitet, for mindre krav til installasjonsplass
  • Formes lett, selv i de største størrelsene
  • Ingen beslag å kjøpe eller installere
  • Eliminerer feiltilkoblinger på grunn av vibrasjon eller tretthet
  • Redusert vekt på det totale panelsystemet

nVent ERIFLEX-løsningene er unikt utformet for lavspenningskraft og jording som brukes av OEM-er og panelbyggere.

Utvalgte produkter

Flexibar Advanced, fortinnet kobber

Flexibar endedeksel

Flexibar og IBSB-støtteanordninger

Resources

Contact us and find out where to buy nVent ERIFLEX products.

nVent ERIFLEX katalog

Få produktdetaljer og mer.

LAST NED NÅ

Hvordan kan vi hjelpe?

Vi vil gjerne finne en løsning på utfordringene dine.

KONTAKT OSS