All Products

All Products
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 0
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Bruksområder
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detaljer

Produkter | 538 resultater (2412 varer)

PH38404.jpg image

Teleskopisk Strut erstatning, ingen mutter

Nyutviklet for trapes undertakprofil, et teleskop utstyr, med alt nødvendig verktøy og tilbehør for å kunne utføre montasjen.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Teleskop profilerstatning, uten mutter
PH38448.jpg image

nVent er utstyrt med en hurtigkobling

Bevegelig overliggende konsoll-løsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere til ulike stålbjelke prosjekt, bjelkelag, bærebjelker, og til varierende CADDY. Ideell for trapes undertak profiler ( korrugerte undertak ). .
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLS with Hook, 2 mm Wire, 1 m Length
nVent CADDY Speed Link SLS Med krok, 2 mm ​Vaier, 10 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLS Med krok, 2 mm ​Vaier, 2 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLS Med krok, 3 mm ​Vaier, 10 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLS Med krok, 3 mm ​Vaier, 3 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLS Med krok, 3 mm ​Vaier, 5 m lengde
PH36058.jpg image

nVent er en av de mest populære pipeklemmen

To størrelser på klemmer gjør det mulig å holde fast utvendige rørdiametere på 0,50"–2,38" (12,7–60,3 mm) på toppen av fundamenter i nVent CADDY Pyramid Tool-Free serien.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Pyramid verktøyløs rørklemme, 12,7–22,4 mm OD
nVent CADDY Pyramid verktøyløs rørklemme, 21,3-60,3 mm OD
PH38718.jpg image

nVent-mikrofiksisolert M8/M10

2-skruers rør-klammer med gjenget kombinasjons-mutter og EPDM gummi isolert, for bruk ved ikke isolerte metall rør.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 11-15 mm OD, 1/4" Rør, 8 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 15-19 mm OD, 3/8" Rør, 10 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 19-25 mm OD, 1/2" Rør, 15 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 25-31 mm OD, 3/4" Rør, 20 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 31-37 mm OD, 1" Rør, 25 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 37-44 mm OD, 1 1/4" Rør, 32 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 44-50 mm OD, 1 1/2" Rør, 40 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 50-58 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 58-68 mm OD, 2" Rør, 50 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 68-78 mm OD, 2 1/2" Rør, 65 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 78-88 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 88-98 mm OD, 3" Rør, 80 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 98-108 mm OD, 3 1/2" Rør, 90 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 108-118 mm OD, 4" Rør, 100 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 118-128 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 128-138 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 138-148 mm OD, 5" Rør, 125 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 150-160 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 160-170 mm OD, 6" Rør, 150 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 190-200 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 205-215 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 215-225 mm OD, 8" Rør, 200 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 239-250 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 265-275 mm OD, 10" Rør, 250 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 309-319 mm OD
PH38830.jpg image

Quick Strut Nut med Stud

Verktøy og materiell for montering på kanaljern.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Hurtigkobling Profilmutter med Gjenget bolt, M10 Stag, 22 mm
Hurtigkobling Profilmutter med Gjenget bolt, M8 Stag, 26 mm
PH39295.jpg image

nVent-KABELFESTE ikke-isolert ventilasjonskanal klemme

Hurtiglukkende kanalhenger med gjenget kombimutter; for bruk med rund ventilasjon.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 100 mm OD, M8, M10 Stag
Ikke-isolert ventilasjonskanalklemme, 125 mm ytre diameter, M8, M10 stang
nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 150 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 160 mm ytre diameter, M8, M10 stang
nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 200 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 250 mm ytre diameter, M8, M10 stang
nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 315 mm ytre diameter, M8, M10 stang
nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 355 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 400 mm ytre diameter, M8, M10 stang
nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 450 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 500 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 630 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 800 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 1 000 mm OD, M8, M10 Stag
PH39095.jpg image

RS Retrofit holderem

1-hulls ettermonteringsstropp dimensjonert for å romme flere lengder og 4 stagstørrelser.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
RS Tilbakeslags sikker Klips, 165,1 mm
RS Tilbakeslags sikker Klips, 215,9 mm
RS Tilbakeslags sikker Klips, 266,7 mm
RS Tilbakeslags sikker Klips, 317,5 mm
RS Tilbakeslags sikker Klips, 368,3 mm
RS Tilbakeslags sikker Klips, 419,1 mm
RS Tilbakeslags sikker Klips, 469,9 mm
PH38719.jpg image

nVent-RIVJERN, ikke-isolert M8/M10, rustfritt stål

2-skruers rør-klammer med gjenget kombinasjons-mutter, for bruk ved ikke isolerte metall-rør.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 15-19 mm OD, 3/8" Rør, 10 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 19-23 mm OD, 1/2" Rør, 15 DN
Macrofix ikke-isolert M8/M10, S316, 23-29 mm, 3/4" rør, DN20
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 29-35 mm OD, 1" Rør, 25 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 35-41 mm OD
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 41-48 mm OD, 1 1/4" Rør, 32 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 48-54 mm OD, 1 1/2" Rør, 40 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 54-62 mm OD, 2" Rør, 50 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 62-72 mm OD
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 73-83 mm OD, 2 1/2" Rør, 65 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 83-93 mm OD, 3" Rør, 80 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 93-103 mm OD, 3 1/2" Rør, 90 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 103-113 mm OD
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 113-123 mm OD, 4" Rør, 100 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 123-133 mm OD
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 133-143 mm OD, 5" Rør, 125 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 155-165 mm OD
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 165-175 mm OD, 6" Rør, 150 DN
nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, S316, 210-220 mm OD, 8" Rør, 200 DN
PH39437.jpg image

Dobbel kabelbrakett med plugg

Dobble kabel braketter, klar til bruk, tilpasset for montasje i betong, med "skyv inn" metoden, i 6 mm-diameter hull.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Dobbel kabelbrakett med plugg
PH39419.jpg image

Koble plate for Nail Gun

Nyutviklet tilleggs- materiell for klammer montert på betong, beregnet for plastisolerte ledninger, tilpasset for direkte montering av disse klammer, med de mest vanlige luft- og batteri-drevet spikermaskiner. .
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Tilkoblingsplate for spikerpistol
PH39745.jpg image

Låseenhet for nVent-girkobling for kjøreledning

Enkelt å bruke bruke hulltakings utstyret, tilgjengelig i samlet pakke, gir installatøren ulighet å spesialbestille nVent CADDY Speed Link oppheng-system for ethvert prosjekt.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link Catenary-låseenhet
PH39746.jpg image

Øye mutter

Universellt tilleggs punkter for CADDY Speed Link opphengs installasjon, til betong struktur.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Øyemutter