nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 500 mm OD, M8, M10 Stag
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 500 mm OD, M8, M10 Stag
Katalog#: MFVN0500EG
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Compatible Items
Funksjoner
- Komplett montasjesett med alt tilbehør leveres i esker, klar til montasje (diameter opp til 600 mm)
- Større åpningsvinkel gjør montasjen lettere for alle standard dimensjoner av ventilasjonsrør (diameter opp til 600 mm)
- Hurtig montasjesystem hindrer opphengingen å løsne, eller åpne seg når ventilasjonsrøret beveger seg ved tilpasninger og justeringer (diameter opp til 600 mm)
- Kun En-hånds montasje, enkelt, sikkert og lett (diameter opp til 600 mm)
- Gjengeboltens trykk holder koblingen på plass, og hindrer skruen eller rør- klammer å falle ut under montasjen
- Skruehodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz
- Føket lengde av klammer-ørene, plasserer skruen lenger ut fra selve klammeret, og gir bedre plass for montasjen
- Kombimutter for M8 og M10 kan anvendes
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel


Similar
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.