RS Tilbakeslags sikker Klips, 165,1 mm
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
RS Tilbakeslags sikker Klips, 165,1 mm
Katalog#: RS06
The nVent CADDY RS Retrofit Retainer Strap is designed to assist in the securement of beam clamps and other flanges to metal structures. Due to the post-installation function, the RS Retrofit Retainer Strap can be added to pre-existing hanging systems without dismantling any clamps or threaded rods already in place. With a teardrop-shaped opening to lock onto the rod, contractors can be confident that components will not shift during installation and will retain their integrity even in the case of a seismic event.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Compatible Products
Funksjoner
- Brukervennlig for både nye og eksisterende prosjekter
- Kan bli montert uten å demontere opphengte system og/eller fjerne fastspenningen
- Kompatibelt med øvrig CADDY standard bjelkeklammer og kan bli sikret til enten settskruen eller til gjenget bolt
- Store tåreformete hull, muliggjør bruk av mange gjengestav diametere, og sparer ca 50 % vekt
- Konisk kant på tåreformet åpning inn mot gjengestav, eliminerer feilmontasjer
- Sørger for sikker montasje i jordskjelv soner, og retter seg etter NFPA kravspesifikasjoner
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.