All Products

All Products
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 0
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Bruksområder
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detaljer

Produkter | 538 resultater (2412 varer)

PH5751.jpg image

Gummiprofil for Strut Channel

Isolatorer for å isolere fra vibrasjon og lyd.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Gummiprofil til profilkanal
PH3772.jpg image

EQLS firkantet kanalfeste med Sound Reducer, L-form

Ventilasjons-klammer utstyrt med EPDM gummi-isolert, for bruk ved kvadratiske og rektangulære metall undertak profiler.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
EQLS firkantet kanalinnfeste med lyddemper, L-formet, 50 mm
EQLS firkantet kanalinnfeste med lyddemper, L-formet, 85 mm
PH5347.jpg image

Universal Support Kit

Konsoll kitt forvegg montering.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Universalt festesett, 600 mm
PH3008.eps image

Teleskopisk skruebrakett

nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket er en enkel og intuitiv støtte for montering av elektriske bokser i stenderveggapplikasjoner.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Teleskop boksbrakett, 280-458 mm boltplass, 38 mm, 54 mm boksdybde
Teleskop boksbrakett 432-660 mm boltplass, 38 mm, 54 mm, 63,5 mm boksdybde
PH2321.jpg image

1-1 Hullvinkelbrakett

Vinkel-klammer for å forme kanaljern og øvrige elementer.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
1-1 Hull vinkelbrakett, stål, HD, 50 mm x 48 mm, M10 skrue
1-1 Hull vinkelbrakett, Stål, HD, 58 mm x 42 mm, M10 Skrue
1-1 Hull vinkelbrakett, stål, HD, 50 mm x 48 mm
1-1 Hull vinkelbrakett, S316, 50 mm x 48 mm
1-1 Hull vinkelbrakett, Stål, HD, 58 mm x 42 mm
PH34272.jpg image

Feste for grenelinjesikringsrør

Ideelt for å fastspenne 25 mm til 50 mm stikkledninger ved bruk av gjengetstål.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Vinkelklemmer-holdenhet rørmontering, 1" Rør, 25 DN
Vinkelklemmer-holdenhet rørmontering, 1 1/4" Rør, 32 DN
Vinkelklemmer-holdenhet rørmontering, 1 1/2" Rør, 40 DN
Vinkelklemmer-holdenhet rørmontering, 2" Rør, 50 DN
PH2331.jpg image

Ekstern kobling med fire hull

Skjøte/laske-plater for stålkanaler og rammer.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Ekstern kanal med fire hull, HD, C Profil
Ekstern kobling med fire hull, HD, A profil
PH2334.jpg image

U-formet brakett for Strut type A.

Offset klammer for å skjøte profilkanaler.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
U-formet vinkelbrakett for profil av type A, M10 Skrue
U-formet vinkelbrakett for profil av type A
PH34557.jpg image

nVent-hurtigkobling med krok

Lettvekt stålvire opphengs system med en unik lavprofil låsemekanisme enhet med gjenget mutter. Systemet er ideelt for montasje/oppheng av El-bokser, belysning og skilt.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Verktøyfri 1,5mm vaieroppheng-sett M6 med endetilp. for krok – 1m langt – 19,5kg
nVent CADDY Speed Link SLDM med krok, 1,5 mm ​Vaier, 2 m lengde
PH31773.jpg image

Skiltstøttebrakett for rund pol, ett hull

Klammer for oppheng og støtte under skilt/tavle.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Skiltfestebrakett til rund stang, ett hull, M8 hull, gjenget
PH22399.jpg image

Kraftig stropp spenne

Båndstramming for hengende og understøttende løsninger.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Ekstra kraftig stroppespenne, 10 mm Stropp
Ekstra kraftig stroppespenne, 12,7 mm Stropp
Ekstra kraftig stroppespenne, 16 mm Stropp
Ekstra kraftig stroppespenne, 20 mm Stropp
PH31703.jpg image

nVent skrutrekker for låsing

Nyutviklet innvendig gjenget støpt skruebolt tilpasset for enkel montasje av gjenget stålstav, basert på det patenterte nVent CADDY Rod Lock, "skyve til" metoden, ideelt for prefabrikasjon.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Hurtig M10 ankerskrue med trykk-for-montering-teknologi, for 8mm hull - 290kg
Hurtig M8 ankerskrue med trykk-for-montering-teknologi, for 8mm hull - 290kg