nVent-hurtigkobling med krok
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent-hurtigkobling med krok
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for krok
- Ideell for å støtte lysarmaturer, kanalsystemer og andre installasjonsprosjekter
- Slank, lavprofil låsemekanisme reduserer visuell effekt
- Nøkkelløs låseenhet kan justeres selv etter installasjon
Spesifikasjoner
Materiale
Stål
Overflate
Elektrogalvanisert
Sikkerhetsfaktor for statisk belastning
5:01
Diameter for kabeltråd
1.5 mm
Stangstørrelse (RS)
6"
Stangstørrelse (RS)
6
Lengde (L)
0.28"
Lengde (L)
7mm
Høyde (H)
0.96"
Høyde (H)
24.5 mm
Bredde (W)
0.36"
Bredde (W)
9.2 mm
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889



- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.