Teleskopisk skruebrakett
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Teleskopisk skruebrakett
The nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket is a simple and intuitive support for mounting electrical boxes within stud wall applications. This solution delivers traditional mounting, which allows the bracket to bend for multiple depths and install easily with single or multiple electrical boxes. The notched and clearly marked bend points make installation safe, fast and easy.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Compatible Products
Funksjoner
- Kan montere flere bokser
- Snittet og merket for enkel identifisering og bøying
- Forbedret design med stansede tommemerker og forborede hull sørger for raskere og mer nøyaktig montering av boks og kabelrør mellom stendere
- Forboret hull gjør det enkelt å feste bokser med en skrutrekker
- Krever kun en skrumaskin for installasjon
- Kan monteres på forsiden eller innsiden av stenderen
- Justerbar for stenderavstander som ikke er standard
- Låsetapp hindrer utilsiktet demontering
- Unik design i ett stykke som kan deles
Spesifikasjoner
Materiale
Stål
Overflate
Forhåndsgalvanisert
Brosjyre
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer
cUL QCRV7.E165702
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCRV.E165702
English
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A

Tilbehør
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.