All Products
Produkter | 538 resultater (2412 varer)


PW2-ti / T stang til C Purlin Clip
Et lett hammerslag for å sikre gjengestål fra et C-raft struktur element.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
PW2-TI/T stålstag til vinkel-flensklips, M10 Hull, Gjenget
PW2-TI/T stålstag til vinkel-flensklips, M6 Hull, Gjenget
PW2-TI/T stålstag til vinkel-flensklips, M8 Hull, Gjenget

C-kanalkobling, type E3
Utformet for bruk med C-kanal, bruk koblingen til skjøting ende til ende. .
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
C-kanal kobler, type E3

2-2 hull hjørne 90° vinkel brakett
Vinkel-klammer for å forme kanaljern og øvrige elementer.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
2-2 Hullhjørne 90° vinkelbrakett, 105 mm x 90 mm


Betongfesteøyeboltskrue
Betong forankring, tilbehør for CADDY Speed Link, hengende wire system, fobundet til bygnings strukturen.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Øyeboltskrue til betong, 6,5 mm Hull, H6 Skrue

Wire Basket Tray Cutting Tool
The nVent CADDY Wire Basket Tray Cutting Tool is a simple yet effective solution for cutting wire basket trays.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Cutting Tool

2-2 hull in-line hjørne 90° vinkel brakett
Vinkel-klammer for å forme kanaljern og øvrige elementer.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
2-2 Hull innebygget hjørne 90° vinkelbrakett, 100 mm x 136 mm

Trefesteøyeskrue
Tilbehør for feste av CADDY Speed Link som system for hengende vaier forbundet til struktur av tre.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Øyeskrue for trefeste, M6, 32mm skruelengde

USC universell Strut klemme for rør / conduit
Universal klammer anvendelig for klamring til rør og kanaljern.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, EG, 17,9-20 mm OD
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, EG, 20,5-21,4 mm OD, 1/2" Rør, 15 DN
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, EG, 21,5-22,2 mm OD
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, EG, 23,4-25,4 mm OD
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, EG, 25,4-26,9 mm OD, 3/4" Rør, 20 DN
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, EG, 27,9-28,9 mm OD
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, EG, 29,5-32 mm OD
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, EG, 32,8-33,4 mm OD, 1" Rør
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, HD, 32,8-33,4 mm OD, 1" Rør
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, EG, 33,7-38,1 mm OD, 25 DN
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, EG, 38,4-40,6 mm OD
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, EG, 41,3-42,4 mm OD, 1 1/4" Rør, 32 DN
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, EG, 43-45 mm OD
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, EG, 47,6-50 mm OD, 1 1/2" Rør, 40 DN
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, HD, 47,6-50 mm OD, 1 1/2" Rør, 40 DN
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, EG, 50,3-53,7 mm OD
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, EG, 59,5-62,2 mm OD, 2" Rør, 50 DN
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, EG, 62,3-64,5 mm OD
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, EG, 69,9-73 mm OD, 2 1/2" Rør
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, EG, 75,3-76,2 mm OD, 65 DN
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, HD, 75,3–76,2 mm OD, 65 DN
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, EG, 84-88,9 mm OD, 3" Rør, 80 DN
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, EG, 98,4-102,6 mm OD, 3 1/2" Rør, 90 DN
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, EG, 111,1-115,3 mm OD, 4" Rør, 100 DN
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, EG, 139,7-146,1 mm OD, 5" Rør, 125 DN
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, EG, 155,6-162 mm OD
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, EG, 165,1-171,5 mm OD, 6" Rør, 150 DN
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, EG, 215,9-219,1 mm OD, 8" Rør, 200 DN
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, HD, 273–280 mm OD, 10" Rør, 250 DN
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, HD, 20,5–21,4 mm OD, 1/2" Rør, 15 DN
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, HD, 25,4–26,9 mm OD, 3/4" Rør, 20 DN
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, HD, 41,3–42,4 mm OD, 1 1/4" Rør, 32 DN
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, HD, 59,5–62,2 mm OD, 2" Rør, 50 DN
USC universal profilfesteklemmer for rør/kanal, HD, 84–88,9 mm OD, 3" Rør, 80 DN

nVent selvskjærende kabelbånd
Opplev innovasjon med nVent CADDY selvkuttende kabelbinding. Lås og vri uanstrengt for en jevn binding uten ekstra verktøy.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Selvkutt. kabelbi. 22,67 kg strekkfasthet 279,4 mm svart 100 antall per pose
Selvkutt. kabelbi. 22,67 kg strekkfasthet 355,6 mm svart 100 antall per pose
Selvkutt. kabelbi. 22,67 kg strekkfasthet 355,6 mm naturlig 100 antall per pose
Selvkutt. kabelbi. 22,67 kg strekkfasthet 203,2 mm svart 100 antall per pose
Selvkutt. kabelbi. 22,67 kg strekkfasthet 203,2 mm naturlig 100 antall per pose