Self-Cutting Cable Tie
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Selvkutt. kabelbi. 22,67 kg strekkfasthet 203,2 mm svart 100 antall per pose

Katalog#: CADTIESC8CBAP

nVent CADDY selvkuttende kabelbinding er en allsidig, verktøyfri datacom-løsning for bunting av store mengder kabler. Dette enkle, men innovative produktet har et innebygd kutteblad for å sørge for en sikker festing og en trygg, ren binding. Med slitesterk 6/6 nylon har den selvkuttende kabelbindingen en robust 22 kg strekkfasthet.

Les mer Les mindre
  • ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
  • cUL ZODZ7.E125869
  • CE, ​CADDY CABLE TIES
Skriv ut denne siden
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner


Produktegenskaper

Diagrammer

Programbilder Ressurser Video
nVent CADDY Self-Cutting Cable Tie - Comparison Video

Play

nVent CADDY Self Cutting Cable Tie - Installation Video

Play

Compatible Products
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere