Selvkutt. kabelbi. 22,67 kg strekkfasthet 279,4 mm svart 100 antall per pose
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Selvkutt. kabelbi. 22,67 kg strekkfasthet 279,4 mm svart 100 antall per pose
Katalog#: CADTIESC11CBAP
nVent CADDY selvkuttende kabelbinding er en allsidig, verktøyfri datacom-løsning for bunting av store mengder kabler. Dette enkle, men innovative produktet har et innebygd kutteblad for å sørge for en sikker festing og en trygg, ren binding. Med slitesterk 6/6 nylon har den selvkuttende kabelbindingen en robust 22 kg strekkfasthet.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Compatible Products
Funksjoner
- Eliminerer skarpe kanter og beskytter eksponert hud mot kutt under montering
- Lås og vri for å kutte, ingen kutteverktøy kreves
- Ulike farger, inkludert en svart UV-beskyttet versjon for å oppfylle spesifikke behov
- Overholder RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive)
- Halogenfri
- cULus Listed to UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Certified to IEC 62275
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Datablad
Løpeseddel
Sertifiseringer
cUL ZODZ7.E125869
English
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
cUL ZODZ7.E125869
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
English
UL ZODZ.E125869
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
UL ZODZ.E125869


Tilbehør
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.