All Products
Produkter | 538 resultater (2412 varer)

Fem hull flat cross brakett
Flat låsebrakett for å avstive kanaljern-montasje og annen konstruksjoner.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Flat krysset brakett med fem hull, HD, 138 mm x 138 mm

RMF Hex mann-kvinne Reducer
Klammer og koblinger for eksterne forbindelser til gjengete rør eller skruer.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
RMF sekskantet hann-hunn reduserer, M10 Stag 1, M12 Stag 2
RMF sekskantet hann-hunn reduserer, M10 Stag 1, M8 Stag 2
RMF sekskantet hann-hunn reduserer, M12 Stag 1, M10 Stag 2
RMF sekskantet hann-hunn reduserer, M12 Stag 1, M8 Stag 2
RMF sekskantet hann-hunn reduserer, M6 Stag 1, M8 Stag 2
RMF sekskantet hann-hunn reduserer, M8 Stag 1, M10 Stag 2
RMF sekskantet hann-hunn reduserer, M8 Stag 1, M12 Stag 2
RMF sekskantet hann-hunn reduserer, M8 Stag 1, M6 Stag 2


INC8 intern Strut Beam klemme
Bjelke-klammer påmontert kanalprofil til overliggende bjelke.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Intern profil bjelkeklemmer

J-ti / T stang til C Purlin Clip
Et ett hammerslag, for å sikre gjengestål fra et C-rafted struktur element.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Stang til C vinkel-flensklips, fjærstål, M10 hull, gjenget, 1,5-4 mm flens
Stang til C vinkel-flensklips, fjærstål, M6, gjenget, 1,5-4 mm flens
Stang til C vinkel-flensklips, fjærstål, M8, gjenget, 1,5-4 mm flens
J-TI/T stålstag til C vinkel-flesklips, Fjærstål, 11 mm Hull, Vanlig, 1,5–4 mm Flens
J-TI/T stålstag til C vinkel-flesklips, Fjærstål, M10 Hull, Gjenget, 4-6,5 mm Flens
J-TI/T stålstag til C vinkel-flesklips, Fjærstål, M6 Hull, Gjenget, 4-6,5 mm Flens
J-TI/T stålstag til C vinkel-flesklips, Fjærstål, M8 Hull, Gjenget, 4-6,5 mm Flens

Hjørnebeskytter i luftkanaler
Kvadratisk formet ventilasjonskanal tilbehør, for CADDY Speed Link wire, opphengt, for enkel montasje av HVAC tilbehør.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Hjørnebeskyttelse for luftkanal

Forbedret nVent CADDY Cat HP J-Hook
Kombinerer Versa-Mount-teknologi med en bred base og sjenerøs bøyeradius for kritisk, ikke-kontinuerlig banestøtte for høyytelsesdata og fiberoptiske kabler.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action

Universalbrakett
Universal design allows one product to attach directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters.

nVent-pyramide-utstyr støtter klemme
Klemme til å feste kraftig mekanisk utstyr når du lager en skreddersydd ramme av profiler.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Pyramid støtteklemmer

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Multi-Function Clip
The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Multi-Function Clip quickly attaches to threaded rod or wire without the need for screws or special tools.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Cat HP J-krok 25 mm, med multifunk klips, M4, 6, 8 stang, 4,8–6,4 mm vaier
Cat HP J-krok 33,3 mm, med flerfunksjonell klips, M4,6,8 stang, 4,8–6,4 mm vaier
Cat HP J-krok 50 mm, med multifunksjonell klips, M4,6,8 stang, 4,8–6,4 mm vaier

nVent er utstyrt med Y-krok
Bevegelig overliggende konsoll-løsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere til belysnings-armatur og til stålwire kveiler.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Verktøyfritt 2mm vaieropphengssett med Y-krok, endemontering – 2m langt – 44kg
nVent CADDY Speed Link SLK med Y-krok, 3 m lengde, 0,5 m «Y»-lengde

nVent Stållås med fjærstål
Kanaljern-mutter gjenget med innvendig låsemekanisme og påsatt trykkfjær. Plassert inne i kanal-jernet gir hurtig montasje av gjenget stålstang med Klikk-Klikk metoden. Stålstangen kan justeres opp eller ned fordi mutteren er gjenget.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Rod Lock Gjenget Mutter med Låsemekanisme Påsatt Stålfjær, M6 Stag
nVent CADDY Rod Lock Gjenget Mutter med Låsemekanisme Påsatt Stålfjær, M8 Stag
nVent CADDY Rod Lock Gjenget Mutter med Låsemekanisme Påsatt Stålfjær, M10 Stag
nVent CADDY Rod Lock Gjenget Mutter med Låsemekanisme Påsatt Stålfjær, M12 Stag