PH41252.jpg image
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
Materiale Stål
Overflate Elektrogalvanisert
Typisk Aksiell belastning fra ETA 14-0135
Dele nummer Oppsprukket betong C20/25 Ikke-Oppsprukket betong C20/25 Standard Innstøpt Dybde
LAM625 - 2.44 kN 25 mm
LAM830 - 3.21 kN 30 mm
LAM1040 - 4.23 kN 40 mm
LAM1250 - 5.92 kN 50 mm
Typisk Aksiell belastning fra ETA 14-0068 - ikke er bærende konstruksjoner
Dele nummer Oppsprukket betong C20/25 Ikke-Oppsprukket betong C20/25 Standard Innstøpt Dybde
LAM625 0.80 kN 0.80 kN 25 mm
LAM830 1.20 kN 1.20 kN 30 mm
LAM1040 1.70 kN 1.70 kN 40 mm
LAM1250 2.60 kN 2.60 kN 50 mm

Diagrammer

Programbilder Ressurser Video
nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

CADDY-2DANI-N00343-AnchorCalcSoftWare-EN-2311

Play

nVent CADDY forankringsløsninger for betong

Play

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere