nVent Stållås med fjærstål
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent Stållås med fjærstål
Da QCN kombinerer de ulike delene bestående av Mutter med Fjærstål -spiral og øvrige CADDY komponenter og tilbehør, med Klikk-Klikk metoden, utgjør dette en rask og effektiv montasje av Gjenget stålstang til Kanaljern i en rekke kombinasjoner. Bruk av sekskant mutter til gjenget stålstang, for prefabrikert montasje til Trapes undertak arrangemang, eller med Linseskrue for svært rask vegg-montsje av el-bokeser o.l.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Funksjoner
- Et enkelt «trykk-for-å-installere»-system gjør det enkelt for installatører å skyve gjengestangen gjennom monteringshullet hvor den umiddelbart holdes på plass
- Fungerer med lett skadde gjenger og mindre grater på gjengestaget
- Perfekt for hurtig installasjon ved avgrening, både ved belastning på standard kanaljern, eller ved føringer i kombinasjon med innstøpte kanaljern
- Denne integrerte løsningen, eliminerer behover for ekstra gjenget mutter med fjærstål spiral, og eksta verktøy, kort sagt, klikk-Klikk montert
- Hurtig vegg montering ved bruk av samme type gjenget bolter
- Designet for bruk med standard Kanaljern, med bredde (1 5/8" eller 41 mm) begge med redusert - og med full profildybde
Spesifikasjoner
Materiale
Fjærstål
Overflate
NVent CADDY-armering
Brosjyre
Datablad
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Løpeseddel




- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.