All Products

All Products
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 0
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Bruksområder
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detaljer

Produkter | 538 resultater (2412 varer)

PH6011.jpg image

NM-kabel til stang/trådklemme

Multifunksjonsklips som er enkle å montere er designet for å støtte nn-metallisk kabel til stang og kabelelementer. Pressinstallasjon for bekymringsfri sikkerhet og kabelintegritet.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
NM kabel til stålstag/ledningsklips, 7–8 mm OD
WBT Label Clip

Wire Basket Tray Label Clip

The nVent CADDY Wire Basket Tray Label Clip helps clearly mark cable bundles for fast and accurate identification.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Label Clip
PH34591.jpg image

nVent-pyramide-støttebase

Individuelt stolpefundament med høydejusterbart ben 12" til 18" (305–457 mm) gir deg fleksibilitet til å lage ditt eget bæresystem med monteringsskinner.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Pyramid støttesett, tilkoblingsenhet
Wire Rope Cutter, CSBC48

Wire rope Cutter

Annen nebbtang kutter kan og brukes til å nøyaktig kutte CADDY Speed Link stålwire.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Kabelkutter, #36 Vinkelklemmer, 6 mm Maks Kabeldiameter
PH35356.jpg image

nVent PADDY Speed Link SLK med Toggle

Bevegelig overliggende konsoll-løsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere til ulike lysarmaturer og lavspenning-sutstyr.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK med veksel, 1,5 mm ​Vaier, 10 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med veksel, 1,5 mm ​Vaier, 1 m lengde
Verktøyfritt 1,5mm vaieropphengssett med vekslende endefeste – 2m langt – 19,5kg
nVent CADDY Speed Link SLK med veksel, 1,5 mm ​Vaier, 2 m lengde
Verktøyfritt 1,5mm vaieropphengssett med vekslende endefeste – 3m langt – 19,5kg
Verktøyfritt 1,5mm vaieropphengssett med vekslende endefeste – 5m langt – 19,5kg
PH33550.jpg image

Snap Clip for solenergi

Et lett hammerslag for å sikre kable-forbindelse til et bærende stål flens element for Solar anvndelse.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Solar snapp klips, 1,5–2 mm flens, 5–7 mm
PH39159.jpg image

nVent CADDY Pyramid er en universell støtte

Gir en monteringsplattform i fast høyde på 4" (102 mm) opp fra takflaten med lengder på 5,5", 10" eller 16" (140 mm, 254 mm eller 406 mm) med holdemutre i rustfritt stål til bruk på spesialkonstruksjoner.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Pyramid universalstøtte, 254 mm x 102 mm
nVent CADDY Pyramid universalstøtte, 406 mm x 101,6 mm
nVent CADDY Pyramid universalstøtte, 140 mm x 102 mm
PH38771.jpg image

Sett inn metalltrykksklemme

Innovativ, lavprofils kabelstøtte for installasjoner der plass er en mangelvare og som oppfyller alle krav til utgangsvei. Ideell for ruting rundt andre merkevarer, det vil si HVAC, mekanisk, rørleggerarbeid.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Festeklammer av Metall med pakning
PH34471.jpg image

115M standard løkkehenger

Rør oppheng med gjenget mutter med avrundete kanter for bruk ved ikke isolerte metall- og plat-rør.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
115M Standardisert pærehenger, 1/2" Rør, 15 DN, 21,3 mm OD, M10 Stag
115M Standardisert pærehenger, 3/4" Rør, 20 DN, 26,9 mm OD, M10 Stag
Standard løkkeoppheng, 1" rør, DN25, 33,7 mm, M10 stang
Standard løkkeoppheng, 1 1/4" rør, DN32, 42,4 mm, M10 stang
Standard løkkeoppheng, 1 1/2" rør, DN40, 48,3 mm, M10 stang
Standard løkkeoppheng, 2" rør, DN50, 60,3 mm, M10 stang
Standard løkkeoppheng, 2 1/2" rør, DN65, 76 mm, M10 stang
Standard løkkeoppheng, 3" rør, DN80, 89 mm, M10 stang
Standard løkkeoppheng, 4" rør, DN100, 114 mm, M10 stang
115M Standardisert pærehenger, 5" Rør, 125 DN, 140 mm OD, M12 Stag
Standard løkkeoppheng, 6" rør, DN150, 165 mm, M12 stang
115M Standardisert pærehenger, 8" Rør, 200 DN, 219 mm OD, M12 Stag
PH5986.jpg image

BC200/BC400 Beam Clamp

Allsidig bjelkeklamme med bunn- og sidegjengede hull for ulike festemetoder.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Bjelkeklemmer, M6 stang, 16 mm maks flens
PH5373.jpg image

ECN-mutter for C-kanal E4

Verktøy og materiell for montering på kanaljern.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
ECN mutter til C-Kanal E4, M10 Stag
ECN mutter til C-Kanal E4, M8 Stag
PH5589.jpg image

Strut Channel type DD, Sloted

Brukes for utforming av avstiverkanalrammer og diverse konstruksjoner.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Profil av type DD, slisset, 124 mm x 41 mm x 2,5 mm