Standard løkkeoppheng, 1 1/2" rør, DN40, 48,3 mm, M10 stang
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Standard løkkeoppheng, 1 1/2" rør, DN40, 48,3 mm, M10 stang
Katalog#: 115M0150EG
115M Løkkeoppheng for standard belastning er ideelt til å henge opp stasjonære, uisolerte rørledninger, inkludert CPVC-rør, sprinkleranlegg. En riflet innsatsmutter bidrar til å forenkle vertikale justeringer og rundskårne kanter på fundamentet (1/2" – 4" størrelser) bidrar til å beskytte rør fra å komme i kontakt med skarpe kanter på opphenget.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Compatible Items
Funksjoner
- Konisk utvidede kanter bidrar til å hindre skarpe flater fra å komme i kontakt med røret (1/2"-4" størrelser)
- Påskruingsmutteren holdes på plass, og hjelper med å sikre at løkkeopphenget og påskruingsmutteren er sammen
- Anbefales for opphenging av stasjonære uisolerte rørledninger
- Laget for å bruke den minste stagstørrelsen som er tillatt for sprinklerrør i følge NFPA®
- I samsvar med den amerikanske føderale spesifikasjonen WW-H-171 (type 10), samt Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (type 10)
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
Similar
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.